3677.035 - FERROPLEX-yhdistelmävasara
Asentajanvasara ja vaihtopäävasara yhdessä

Halder on suunnitellut FERROPLEX 2-in-1 -yhdistelmävasaran heille, haluavat saada yhdessä työkalussa sekä teräsvasaran että vaihtopäävasaran edut.

Vasarapää on valmistettu laadukkaasta nuorrutusteräksestä, jossa on huolellisesti induktiokarkaistu iskupinta.

Vastapuolen vaihdettava nailoniskupää tuottaa hyvälaatuisen iskun, ja siinä yhdistyvät taatusti maksimaalinen lujuus ja ainutlaatuinen kestävyys. Se on pursotettu äärimmäisen homogeenisesta materiaalista. Ruiskuvalettuihin muovi-iskupäihin verrattuna se kestää huomattavasti kovempaa kulutusta. Se ei halkeile edes kovalla pakkasella.

Murtumaton, ergonomisella luistamattomalla kumiotepinnalla varustettu teräsputkivarsi

FERROPLEX-vasarasta on saatavana koot D30 mm, kokonaispaino 600 g ja D35 mm, kokonaispaino 800 g.

Ominaisuudet:

  • 2-in-1-yhdistelmävasara (teräsvasara ja vaihtopäävasara).
  • Hammer head made of premium heat-treated steel, impact surface induction hardened.
  • Vaihtopää erittäin lujaa erikoisnailonia.
  • Murtumaton, ergonomisella luistamattomalla otepinnalla varustettu teräsputkivarsi.
  • Kulutusta kestävä jauhemaalaus suojaa ruostumiselta.
  • Saatavana koot D30 mm (600 g) ja D35 mm (800 g).

Käyttö

Huolto ja korjaustyö, yleiset teollisuuden asennustyöt, käsiteollisuus ja autonkorjaustyöt

Tämä artikkeli 3677.035 - FERROPLEX-yhdistelmävasara Asentajanvasara ja vaihtopäävasara yhdessä / (Ø: 35 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote FER­ROPLEX-yh­dis­tel­mä­va­sa­ra Asentajanvasara ja vaihtopäävasara yhdessä (EH 3677.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
Ø [mm]:
35 mm
lkopf [mm]:
104 mm
lhges [mm]:
295 mm
gewicht [g]:
800 g
Tuote-Nro.:
3677.035
FERROPLEX-yhdistelmävasara
  • Ø: 35 mm
  • lkopf : 104 mm
  • lhges : 295 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 295 mm x 104 mm x 35 mm
  • Paino: 800 g
  • GTIN: 4030618303046
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiaali

Varsi

  • Teräsputki, jossa ergonomisesti muotoiltu kumikädensija

Vaihtopää (iskupää)

  • Nailon, valkoinen
  • kova
  • Kestää erittäin hyvin kulutusta
  • Ei murru (ei edes nollan alapuolella)
  • melua vaimentava
  • erittäin voimakas isku

Vasaran lyöntipää

  • Nuorrutusteräs, induktiokarkaistu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 3677.035
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
Kategoria:
Infomateriaali
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

 

Sisältää Prop 65 aineita


Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."