3202.100 - SIMPLEX-vaihtopää
Kumikomposiitti, musta

SIMPLEX-kumikomposiittipää (sarja 3202), jonka kovuus on noin 85 Shore A, on keskikova iskupää. Erittäin hyvin kulutusta kestävä, iskuja vaimentava ja hajuton keskikova musta iskupää kestää paljon kauemmin kovaa käyttöä kuin perinteinen kumivasara. Tämä versio on saatavana kokoina D30mm – D100mm ja kokona D60 mm ja D80mm ”pystyssäpitäjällä” (3202.2).

Ominaisuudet:

  • SIMPLEX-kumikomposiitti-iskupää.
  • Musta.
  • Keskikova.
  • Iskua vaimentava.
  • Hajuton.
  • Kestää erittäin hyvin kulutusta.
  • Saatavana kokoina D30mm – D100mm ja kokona D60mm ja D80mm ”pystyssäpitäjällä”.
  • Halderin suosikkimalli.

Käyttö

Puutarhanhoito ja maisemointi, kivityöt, reunakivien/katukivien asennus, muuratut rakenteet /portaat, aitojen rakentaminen, telineiden pystytys, telttojen pystytys, valmistalorakentaminen, katteiden asennus, huolto ja korjaustyö

Tämä artikkeli 3202.100 - SIMPLEX-vaihtopää Kumikomposiitti, musta / (Ø: 100 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote SIMPLEX-vaih­to­pää Kumikomposiitti, musta (EH 3202.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
Ø [mm]:
100 mm
gewicht [g]:
600 g
Tuote-Nro.:
3202.100
SIMPLEX-vaihtopää
  • Ø: 100 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 70 mm x 100 mm x 100 mm
  • Paino: 600 g
  • GTIN: 4030618310266
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiaali

Vaihtopää (iskupää)

  • Kumikomposiitti, musta
  • Keskikova
  • iskuvaimennus
  • Hajuton
  • Kulutusta kestävä
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 3202.100
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
SIMPLEX inserts
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
SIMPLEX soft-face mallets
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."