EH 3202.
SIMPLEX-kumikomposiittipää (sarja 3202), jonka kovuus on noin 85 Shore A, on keskikova iskupää. Erittäin hyvin kulutusta kestävä, iskuja vaimentava ja hajuton keskikova musta iskupää kestää paljon kauemmin kovaa käyttöä kuin perinteinen kumivasara. Tämä versio on saatavana kokoina D30mm – D100mm ja kokona D60 mm ja D80mm ”pystyssäpitäjällä” (3202.2).
Ominaisuudet:
Puutarhanhoito ja maisemointi, kivityöt, reunakivien/katukivien asennus, muuratut rakenteet /portaat, aitojen rakentaminen, telineiden pystytys, telttojen pystytys, valmistalorakentaminen, katteiden asennus, huolto ja korjaustyö
Valintasi johti 6 osumiin
Lisätietoja
Vaihtopää (iskupää)
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."