SIMPLEX-iskupää TPE-mid on valmistettu termoplastisesta elastomeerista ja sillä on noin 90 Shore A kovuus, mikä tekee siitä keskipehmeän (verrattavissa 3202-sarjan kumiseosvaihtopään kovuuteen).
Toisin kuin perinteiset kumivasarat, tämä harmaa iskupää ei jätä jälkeensä ei-toivottuja mustia jälkiä.
Tämä erikoisversio on varustettu D50mm pään halkaisijalla, mutta se on rakennettu D40mm runkoon.
Ylisuurten kosketuspintojen ansiosta työkalun herkkien pintojen käsittely on lempeää ja ne suojaavat maksimaalisesti, estäen runkoa aiheuttamasta naarmuja pinnoille.
Ominaisuudet:
Herkille materiaaleille, kipsilevyjen asennukseen, huonekalujen kokoamiseen, ikkuna- ja oviasennukseen, puusepäntöihin, lattialaattojen asennukseen
Tämä artikkeli 3203.051 - SIMPLEX-vaihtopää 50 - 40 TPE-mid, harmaa / (Ø: 50 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote SIMPLEX-vaihtopää 50 - 40 TPE-mid, harmaa (EH 3203.)
Vaihtopää (iskupää)
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."