Tuotesuodatin
Valintasi johti 7 osumiin
Lisätietoja
Ø: 30 mm
Pituus x Leveys x Korkeus: 24 mm x 11 mm x 11 mm
Paino: 10 g
GTIN: 4030618312598
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Lisätietoja
Ø: 40 mm
Pituus x Leveys x Korkeus: 30 mm x 14 mm x 14 mm
Paino: 10 g
GTIN: 4030618312604
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Lisätietoja
Ø: 50 mm
Pituus x Leveys x Korkeus: 36 mm x 17 mm x 17 mm
Paino: 49 g
GTIN: 4030618312611
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Lisätietoja
Ø: 60 mm
Pituus x Leveys x Korkeus: 36 mm x 17 mm x 17 mm
Paino: 51 g
GTIN: 4030618312628
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Lisätietoja
Ø: 80 mm
Pituus x Leveys x Korkeus: 46 mm x 19 mm x 19 mm
Paino: 400 g
GTIN: 4030618312635
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Lisätietoja
Ø: 100 mm
Pituus x Leveys x Korkeus: 61 mm x 25 mm x 25 mm
Paino: 173 g
GTIN: 4030618312642
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Lisätietoja
Ø: 125 mm
Pituus x Leveys x Korkeus: 86 mm x 25 mm x 25 mm
Paino: 206 g
GTIN: 4030618312659
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Huomioi
Sisältää ruuvin, mutterin ja jousialuslevyn
Tuotesivu EH 3011. Vara-ruuvi – SIMPLEX-valuteräsrunko
SIMPLEX soft-face mallets
Assembly Instructions SIMPLEX
Application overview hand tools
Kategoria:
Infomateriaali
RoHS-yhteensopiva
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä SVHC-aineita
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Prop 65 aineita
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."