3011.059 - Vara-ruuvi
SIMPLEX-valuteräsrunko

Ø [mm]
gewicht [g]
Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
49 g
Tuote-Nro.:
3011.059
Vara-ruuvi
  • Ø: 50 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 36 mm x 17 mm x 17 mm
  • Paino: 49 g
  • GTIN: 4030618312611
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Huomioi

Sisältää ruuvin, mutterin ja jousialuslevyn

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 3011.059
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
SIMPLEX housings
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
SIMPLEX soft-face mallets
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."