SIMPLEX-mou­ka­rit
Kumikomposiitti, pystyssä pysyvä / kumikomposiitti; valurautarunko ja hikkorivarsi

EH 3022.

Sarjan 3022 SIMPLEX-tuotteissa on kumikomposiitti-iskupää kummallakin puolella.

Keskikova kumi-iskupää (sarja 3202) on todellinen suosikki. Erittäin hyvin kulutusta kestävä, iskuja vaimentava ja hajuton keskikova iskupää kestää paljon kauemmin kovaa käyttöä kuin perinteinen kumivasara. Halder on nyt kehittänyt tätä suosikkimalliaan edelleen: Nerokkaan muotoilunsa ansiosta uuden pystyssä pysyvän ”stand-up”-iskupään (3202.2) ansiosta vasara pysyy tukevasti pystyssä, joten sitä varten ei tarvitse kumartua. Näin työt sujuvat ergonomisesti ja selkää säästävästi. 

Valurautaiseen runkoon on integroitu vartta suojaava holkki, joka tekee yhdistelmästä erittäin murtolujan.

Moukarin 70 cm:n hikkorivarteen on helppo tarttua seisoma-asennosta.

SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Tästä versiosta on saatavana koot D60mm ja D80mm.

Ominaisuudet:

  • Halderin suosikkimallin kehitelmä. “Stand-up”-muotoiltu kumi-iskupää (3202.2) suojelee selkää ja vähentää kumartelun tarvetta.
  • SIMPLEX-vaihtopäävasara, jonka iskupää on valmistettu kumikomposiitin ja ”stand-up”-kumikomposiitin (musta, keskikova, iskuja vaimentava, hajuton, kulutusta kestävä) yhdistelmästä.
  • Valurautarunko, johon on integroitu varrensuojaholkki ja jonka iskulujuus on huippuluokkaa.
  • 70 cm:n hikkorikahvaan on helppo tarttua seisoma-asennosta.
  • Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
  • Tästä saatavana koot D60mm ja D80mm.

Käyttö

Puutarhanhoito ja maisemointi, reunakivien/katukivien asennus, muuratut rakenteet /portaat, aitojen rakentaminen, telineiden pystytys, telttojen pystytys, valmistalorakentaminen

 

Vasarassa on runkoon integroitu "Stand-Up"-iskupää, joka pitää työkalun pystyssä.

Valintasi johti 2 osumiin

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
780 mm
gewicht [g]:
1950 g
Tuote-Nro.:
3022.261
SIMPLEX-moukari
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 780 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 780 mm x 150 mm x 60 mm
  • Paino: 1950 g
  • GTIN: 4030618311157
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
show article view
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
3320 g
Tuote-Nro.:
3022.281
SIMPLEX-moukari
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 800 mm x 175 mm x 80 mm
  • Paino: 3320 g
  • GTIN: 4030618312437
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
show article view

Materiaali

Varsi

  • Hikkori

Iskupää 1

  • Kumikomposiitti, musta, "Stand Up" -iskupää
  • Keskikova
  • iskuvaimennus
  • Hajuton
  • Kulutusta kestävä

Iskupää  2

  • Kumikomposiitti, musta
  • Keskikova
  • iskuvaimennus
  • Hajuton
  • Kulutusta kestävä

Runko

  • Valurauta
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 3022. SIMPLEX-moukarit – Kumikomposiitti, pystyssä pysyvä / kumikomposiitti; valurautarunko ja hikkorivarsi
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
DOC0017865__88185.pdf
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."