SIMPLEX-kampanjasalkku
EH 3026.
SIMPLEX-vaihtopäävasara, kumikomposiitti / muovi ja magneettipidin
SIMPLEX Plus Box Starter Kit
EH 3027.
SIMPLEX-vaihtopäävasara D60, kumiseos "stand-up" / supermuovi sekä yksi TPE-pehmeä ja yksi TPE-keskikova vaihtopää sekä pullonavaaja
SIMPLEX-vaihtopäävasara D80, kumiseos "stand-up" / supermuovi sekä yksi TPE-pehmeä ja yksi TPE-keskikova vaihtopää sekä pullonavaaja
SIMPLEX Plus Box Puutarhanhoitoon ja maisemointiin
SIMPLEX-vaihtopäävasara D60, kumiseos "stand-up" / supermuovi sekä STABILA vatupassi
Kampanjasalkku Dreamteam Construction
SIMPLEX-vaihtopäävasara D80, kumiseos "stand-up" / supermuovi ja PICARD-moukarin BlackTec®
Kampanjasalkku Dreamteam Floor Tiling
EH 3113.
SIMPLEX-vaihtopäävasara, TPE-pehmeä / TPE-keskikova ja PICARD-laatoittajan vasara
Kampanjasalkku Dreamteam Ovi- ja Ikkunarakentamiseen
SIMPLEX vaihtopäävasara 50:40, TPE-pehmeä / TPE-keskikova ja SECURAL plus vaihtopäävasara
Kampanjasalkku "Dreamteam Interior"
EH 3117.
SIMPLEX-vaihtopäävasara, TPE-soft / Supermuovi ja SECURAL-vaihtopäävasara
Puusepän kampanjapakkaus
SIMPLEX-vaihtopäävasarat 50:40 TPE-soft / supermuovi ja 2x BESSEY GEARKLAMP
SIMPLEX Plus Box Puusepäntyöhön
SIMPLEX vaihtopäävasara, TPE-pehmeä / supermuovi sekä muotokampa
SIMPLEX Promotional Box Automotive
EH 3749.
SIMPLEX vaihtopäävasara D40, kupari / pehmeämetalli sekä tuurna
Classic-salkku
SIMPLEX-vaihtopäävasara, kumikomposiitti / supermuovi ja PICARD-puusepänvasara
Contact Form