EH 3117.
Plus Box Puusepäntyöhön sisältää HALDER:n "puusepänvasaran" ja kätevänä lisänä muotokamman:
Tämä SIMPLEX vaihtopäävasara (Art. 3117.051) sisältää erityiset D50mm vaihtopäät, jotka on rakennettu D40mm runkoon. Ylisuurilla kosketuspinnoilla varmistetaan, että vasaran runko ei kosketa käyttäjän työstettäviä herkkäpinnoitteisia pintoja. Varustettuna TPE-pehmeä (sininen, pehmeä, ei naarmuta) / supermuovi (valkoinen, keskikova) vaihtopäillä, vasara ei vaadi iskupalikkaa kaappien kokoamiseen tai viilutukseen. Sininen vaihtopää mahdollistaa jopa työkappaleiden reunojen suoran lyömisen ilman vaurioita. Kovempi supermuovivaihtopää tarjoaa suuremman iskunvoiman ja sopii erinomaisesti käytettäväksi yhdistettynä purkupistimeen. Erittäin kevyt alumiinirunko sisäänrakennetulla kahvasuojuksella mahdollistaa käyttäjän helposti soveltaa ja hallita oikeaa iskunvoimaa. Se tekee vaihtopäävasarasta kevyen työkalun, jota on helppo kuljettaa mukana. Älykkään SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki osat ovat vaihdettavissa ja päivitettävissä, mikä tuo säästöjä sekä rahassa että resursseissa. Mukana tuleva muotokampa lukitustoiminnolla mahdollistaa käyttäjän kopioida helposti ja tarkasti muotoja, esimerkiksi oven karmeista tai lämmitysputkista. Tämä työkalu mahdollistaa erinomaiset työskentelytulokset ilman hukkapaloja, jopa monimutkaisilla muodoilla.
Ominaisuudet:
Promo Box puusepäntöihin
Puusepäntyöt, huonekalujen kokoaminen
Valintasi johti 1 osumiin
Lisätietoja
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."