SIMPLEX Plus Box Puu­tar­han­hoi­toon ja mai­se­moin­tiin
SIMPLEX-vaihtopäävasara D60, kumiseos "stand-up" / supermuovi sekä STABILA vatupassi

EH 3027.

Tämä SIMPLEX PLUS BOX PUUTARHANHOITOON/MAISEMOINTIIN sisältää SIMPLEX-vaihtopäävasaran ja tyyppi 80 AS STABILA vatupassin, 20 cm, bonuksena.

SIMPLEX-vaihtopäävasara, halkaisijaltaan 60 mm (Art. 3027.260), jossa on kumiseoksen ja supermuovin yhdistelmä, on Halderin tuotevalikoiman myydyin tuote. Nerokkaan muotoilunsa ansiosta "stand-up" kumivaihtopää mahdollistaa vasaran seisomisen tukevasti pystyssä ja vähentää kumartumisen tarvetta, mahdollistaen ergonomisemman ja selkäystävällisemmän työskentelyn. Erittäin vähäkuluinen, iskunvaimennus ja hajuton kumiseos tarjoaa paljon pidemmän käyttöiän kuin perinteinen kumivasara. Supermuovivaihtopää mahdollistaa voimakkaamman iskun kuin kumivaihtopää. Kaikki osat ovat vaihdettavissa / päivitettävissä, mikä tekee siitä erittäin tehokkaan ja ympäristöystävällisen.

Tyyppi 80 AS STABILA vatupassi, 20 cm (Art. 19565), on tarkka ja luotettava vatupassi, jossa on ohut profiili. Tyyppi 80 AS vahvistettu alumiininen suorakulmainen profiili yhdessä STABILA

asennustekniikan kanssa takaa tarkkuuden ja pitkän käyttöiän. Tuotantoprosessin aikana kuplat ja mittauspinnat kohdistetaan täydellisesti toisiinsa ja ne yhdistetään pysyvästi. STABILA takaa näin parhaan mahdollisen mittaustarkkuuden monien vuosien ajan. Tämä vatupassi täyttää lupauksensa.

Ominaisuudet:

Kampanjalaatikko SIMPLEX-vaihtopäävasaralla ja STABILA-vatupassilla:

  • Sisältää SIMPLEX-vaihtopäävasaran D60mm (Art. 3027.260) kumiseosvaihtopäällä “Stand-Up” (musta, keskikova, iskunvaimennus, hajuton, vähäinen kuluminen) / supermuovi (valkoinen, keskikova, erittäin kestävä).
  • HALDERin huippusuosikin jatkokehitys rakennus-, puutarhanhoito- ja maisemointisektorille: "Stand-up"-kumivaihtopää varmistaa selkäystävällisen työskentelyn ja vähentää kumartumisen tarvetta.
  • Kaikki osat ovat vaihdettavissa / päivitettävissä, mikä tekee siitä erittäin tehokkaan ja ympäristöystävällisen.
  • Täydennetty tyyppi 80 AS STABILA vatupassilla, 20cm (Art. 19565).
    • Alumiininen suorakulmainen profiili vahvistusurilla – korkean vakauden ja varman pidon takaamiseksi työskentelyn aikana.
    • Integroitu liukusuojat takaavat lujan otteen merkittäessä – vatupassi ei liu'u.
    • STABILA korkealaatuiset kuplat parhaan luettavuuden takaamiseksi – erittäin läpinäkyvä, kestävä akryylilasi tarkkuushiotuilla sisämuodoilla ja fluoresoivalla nestekupla.
    • Vatupassi kahdella mittauspinnalla – tarkka mittaus kaikissa asennoissa.
    • Varustus: 1 vaakasuora kupla, 1 pystysuora kupla, 2 päällystettyä mittauspintaa.

Käyttö

Kivityöt

Valintasi johti 1 osumiin

gewicht [g]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
gewicht [g]:
1880 g
Tuote-Nro.:
3027s024
Promotional Box
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 157 mm x 70 mm x 417 mm
  • Paino: 1880 g
  • GTIN: 4030618313205
show article view
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 3027. SIMPLEX Plus Box Puutarhanhoitoon ja maisemointiin – SIMPLEX-vaihtopäävasara D60, kumiseos "stand-up" / supermuovi sekä STABILA vatupassi
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
Kategoria:
Infomateriaali
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."