Ohi­tus­tap­pi­sar­ja tyypeille Boeing B747-4 ja B747-8

EH 4227.

Ohitustappisarja (Bypass Pin Kit) on yksikkö, jonka muodostavat ilmailustandardin mukainen kuulasokka, vaijeri ja lippu "REMOVE BEFORE FLIGHT".

Tämä ohitustappisarja vastaa muodoltaan, sopivuudeltaan ja toiminnaltaan (form, fit, function, FFF) Boeingin tuotenumeroa 2MIT65B04011-41 ja sitä voidaan käyttää tyypeille B747-4 ja B747-8.

Lipussa on painettuna tämän tyyppinen tieto pakkauksen tunnistamiseksi.

Valintasi johti 1 osumiin

Toiminto
Materiaali
Kahvamalli

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
:
Ohitustappisarja
Tuote-Nro.:
4227.0004
Asiakirjat
Ohitustappisarja
  • Paino: 55 g
show article view

Materiaali

Tappiosa

  • Ruostumaton teräs, kovapinnoitettu, passivoitu

Kahva

  • Aluminium, muovipinnoitettu, punainen, vastaa RAL 3001 -sävyä

Lippu

  • Kiiltävä polyesterikangas PVC-pinnoitteella, karmiininpunainen (RAL 3002)

Huomioi

Kaikki muut mittatiedot saatavilla pyynnöstä.

Erikoismalleja tilauksesta.

  • Tämä tuote on valmistettu tuumamitoituksella.

Toiminto

Kuulat vapautetaan painamalla nappia.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 4227. Ohitustappisarja – tyypeille Boeing B747-4 ja B747-8
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."