Ohitustappisarja (Bypass Pin Kit) on yksikkö, jonka muodostavat ilmailustandardin mukainen kuulasokka, vaijeri ja lippu "REMOVE BEFORE FLIGHT".
Tämä ohitustappisarja vastaa muodoltaan, sopivuudeltaan ja toiminnaltaan (form, fit, function, FFF) Boeingin tuotenumeroa 2MIT65B04011-41 ja sitä voidaan käyttää tyypeille B747-4 ja B747-8.
Lipussa on painettuna tämän tyyppinen tieto pakkauksen tunnistamiseksi.
Tämä artikkeli 4227.0004 - Ohitustappisarja tyypeille Boeing B747-4 ja B747-8 / () on seuraavan artikkeliryhmän tuote Ohitustappisarja tyypeille Boeing B747-4 ja B747-8 (EH 4227.)
Tappiosa
Kahva
Lippu
Kaikki muut mittatiedot saatavilla pyynnöstä.
Erikoismalleja tilauksesta.
Kuulat vapautetaan painamalla nappia.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."