1551.700 - Topes
cilíndrico

Sis­te­ma
l1 [mm]
d [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Sis­te­ma:
L12
l1 [mm]:
70 mm
d [mm]:
40 mm
Artículo No.:
1551.700
Documentos
Topes
  • Sistema: L12
  • l1: 70 mm
  • l2: 24 mm
  • d: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • Peso: 552 g
Topes

Material

  • Acero, cementado, rectificado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 1551.700
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Taladros
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Fijación Modular
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.