1703.200 - Conjuntos de Cierre
alto

  • Elementos de cierre adecuados para fijar y bloquear superficies de sujeción no mecanizadas o pre-mecanizadas en la guía o en los pernos de sujeción suministrados
  • De esta manera, las piezas de trabajo se pueden sujetar casi exactamente paralelas a la guía para el mecanizado
  • El contacto directo con los pernos de sujeción reduce en gran medida las vibraciones en la pieza de trabajo 

Se suministra en un maletín que consta de:

  • 4 x adaptadores de cuña, altos (ref. núm. 1703.310)
  • 4 x pernos, altos M 10 x 45 mm (ref. núm. 1703.330)
  • 4 x accesorios de cuña, de cuatro puntos (ref. núm. 1703.340)
  • 4 x accesorios de cuña microgripper (ref. núm. 1703.350)
  • 4 x pernos de sujeción 48 mm (ref. núm. 1703.440)
  • 4 x pernos de sujeción 34 mm (ref. núm. 1703.420)

Este artículo 1703.200 - Conjuntos de Cierre alto / () es una variante del grupo de artículos Con­jun­tos de Cie­rre alto (EH 1703.)

Ancho de la mor­da­za [mm]
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
h3 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ancho de la mor­da­za [mm]:
125 mm
b [mm]:
24 mm
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
11 mm
h1 [mm]:
35,7 mm
h2 [mm]:
18 mm
h3 [mm]:
34 mm/48 mm
Artículo No.:
1703.200
Documentos
Conjuntos de Cierre
  • Ancho de la mordaza: 125 mm
  • b: 24 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 11 mm
  • h1: 35,7 mm
  • h2: 18 mm
  • h3: 34 mm/48 mm
  • Peso: 148 g
Conjuntos de Cierre

Material

  • Bajo demanda
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 1703.200
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Manual de Instrucciones de la Mordaza Múltiple MS 125 - Conjuntos
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Mordaza de Tracción Oblicua
Categoria:
Descripción del Producto
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.