1703.360 - Elementos de Cuña
revestido

Cuerpo:

  • Accesorios de cuña para pre-mecanizados, condiciones de superficie y materiales
  • Rápido de intercambiar
  • Profundidad de sujeción mínima 8 mm
  • Por favor, solicite las almohadillas por separado

Almohadilla:

  • Para la fijación segura de la pieza de trabajo sin deformar la superficie de fijación
  • Paquete de 20uds.

Este artículo 1703.360 - Elementos de Cuña revestido / () es una variante del grupo de artículos Ele­men­tos de Cuña revestido (EH 1703.)

b [mm]
l [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
b [mm]:
27,8 mm
l [mm]:
1 mm
h1 [mm]:
16,5 mm
h2 [mm]:
11,75 mm
Artículo No.:
1703.360
Documentos
Elementos de Cuña
  • b: 27,8 mm
  • l: 1 mm
  • h1: 16,5 mm
  • h2: 11,75 mm
  • Peso: 17 g
Elementos de Cuña
Producto
Artículo No.
CAD
Disponible
Producto:
Almohadilla
Artículo No.:
1703.370
CAD
Almohadilla
  • Almohadilla
  • Peso: 26 g

Material

  • Acero, templado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 1703.360
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Mecanizado de 5 caras
Categoria:
Descripción del Producto
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.