1704.410 - Adaptadores de Cuña
para mordazas para mecanizado de cinco caras

  • Adaptador de cuña para su uso en las mordazas de mecanizado de cinto caras
  • Para el montaje de la de cuatro puntas (ref. núm. 1703.340), microgripper (ref. núm. 1703.350), accesorios de cuña revestidos (ref. núm. 1703.360)
  • Se suministran sin los tornillos de fijación M 6 x 8 mm (ref. núm. 1701.300)

Este artículo 1704.410 - Adaptadores de Cuña para mordazas para mecanizado de cinco caras / () es una variante del grupo de artículos Adap­ta­do­res de Cuña para mordazas para mecanizado de cinco caras (EH 1704.)

b [mm]
l [mm]
h [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
b [mm]:
24,15 mm
l [mm]:
11,8 mm
h [mm]:
21,45 mm
Artículo No.:
1704.410
Documentos
Adaptadores de Cuña
  • b: 24,15 mm
  • l: 11,8 mm
  • h: 21,45 mm
  • Peso: 28 g
Adaptadores de Cuña

Material

  • Acero, templado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 1704.410
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Mecanizado de 5 caras
Categoria:
Descripción del Producto
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.