Tor­ni­llos de Bola con vástago latón

EH 22760.

Los tornillos de bola se pueden usar para bloquear o presionar suavemente espigas roscadas, ejes, engranajes y piezas tratadas en su superficie.

Su selección resultó en 52 aciertos

Ma­te­rial
d1 [mm]
l1 [mm]
SW [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
18,5 mm
SW [mm]:
6 mm
Artículo No.:
22760.0522
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • Acero inoxidable
  • d1: M12
  • l1: 18,5 mm
  • l2: 3,4 mm
  • d2: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 10 g
show article view
Tornillos de Bola
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
22,5 mm
SW [mm]:
6 mm
Artículo No.:
22760.0524
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • Acero inoxidable
  • d1: M12
  • l1: 22,5 mm
  • l2: 3,4 mm
  • d2: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 12 g
show article view
Tornillos de Bola
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32,5 mm
SW [mm]:
6 mm
Artículo No.:
22760.0526
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • Acero inoxidable
  • d1: M12
  • l1: 32,5 mm
  • l2: 3,4 mm
  • d2: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 19 g
show article view
Tornillos de Bola
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
42,5 mm
SW [mm]:
6 mm
Artículo No.:
22760.0528
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • Acero inoxidable
  • d1: M12
  • l1: 42,5 mm
  • l2: 3,4 mm
  • d2: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 26 g
show article view
Tornillos de Bola

Material

Vástago

  • Latón

Tornillo

  • Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
  • Acero inoxidable 1.4305
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22760. Tornillos de Bola – con vástago latón
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Tornillos de Bola / Elementos de Empuje
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categoria:
Material informativo
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.