Filtro de producto
Su selección resultó en 52 aciertos
Material:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
Más detalles
Acero termotratado
d1 : M12
l1 : 12 mm
l2 : 1,5 mm
d2 : 8,5 mm
SW: 6 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 6,4 g
show article view
Material:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
Más detalles
Acero termotratado
d1 : M12
l1 : 18,5 mm
l2 : 3,4 mm
d2 : 8,5 mm
SW: 6 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 10 g
show article view
Material:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
Más detalles
Acero termotratado
d1 : M12
l1 : 22,5 mm
l2 : 3,4 mm
d2 : 8,5 mm
SW: 6 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 12 g
show article view
Material:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
Más detalles
Acero termotratado
d1 : M12
l1 : 32,5 mm
l2 : 3,4 mm
d2 : 8,5 mm
SW: 6 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 19 g
show article view
Material:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
Más detalles
Acero termotratado
d1 : M12
l1 : 42,5 mm
l2 : 3,4 mm
d2 : 8,5 mm
SW: 6 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 26 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Más detalles
Acero inoxidable
d1 : M3
l1 : 5 mm
l2 : 1 mm
d2 : 1,5 mm
SW: 1,5 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 0,1 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Más detalles
Acero inoxidable
d1 : M3
l1 : 7,5 mm
l2 : 1 mm
d2 : 1,5 mm
SW: 1,5 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 0,2 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Más detalles
Acero inoxidable
d1 : M3
l1 : 10 mm
l2 : 1 mm
d2 : 1,5 mm
SW: 1,5 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 0,3 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Más detalles
Acero inoxidable
d1 : M4
l1 : 6,5 mm
l2 : 1,2 mm
d2 : 2,5 mm
SW: 2 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 0,3 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Más detalles
Acero inoxidable
d1 : M4
l1 : 10,5 mm
l2 : 1,2 mm
d2 : 2,5 mm
SW: 2 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 0,6 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Más detalles
Acero inoxidable
d1 : M4
l1 : 16,5 mm
l2 : 1,2 mm
d2 : 2,5 mm
SW: 2 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 1 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Más detalles
Acero inoxidable
d1 : M5
l1 : 8,5 mm
l2 : 1,3 mm
d2 : 3 mm
SW: 2,5 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 0,7 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Más detalles
Acero inoxidable
d1 : M5
l1 : 12,5 mm
l2 : 1,3 mm
d2 : 3 mm
SW: 2,5 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 1,2 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Más detalles
Acero inoxidable
d1 : M5
l1 : 20,5 mm
l2 : 1,3 mm
d2 : 3 mm
SW: 2,5 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 2,1 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Más detalles
Acero inoxidable
d1 : M6
l1 : 11,5 mm
l2 : 1,9 mm
d2 : 4 mm
SW: 3 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 1,5 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Más detalles
Acero inoxidable
d1 : M6
l1 : 17,5 mm
l2 : 1,9 mm
d2 : 4 mm
SW: 3 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 2,5 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Más detalles
Acero inoxidable
d1 : M6
l1 : 26,5 mm
l2 : 1,9 mm
d2 : 4 mm
SW: 3 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 4 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Más detalles
Acero inoxidable
d1 : M8
l1 : 12 mm
l2 : 2,5 mm
d2 : 5,5 mm
SW: 4 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 2,9 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Más detalles
Acero inoxidable
d1 : M8
l1 : 22 mm
l2 : 2,5 mm
d2 : 5,5 mm
SW: 4 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 5,7 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Más detalles
Acero inoxidable
d1 : M8
l1 : 32 mm
l2 : 2,5 mm
d2 : 5,5 mm
SW: 4 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 8,7 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Más detalles
Acero inoxidable
d1 : M10
l1 : 14 mm
l2 : 2,7 mm
d2 : 7 mm
SW: 5 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 5,4 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Más detalles
Acero inoxidable
d1 : M10
l1 : 18 mm
l2 : 2,7 mm
d2 : 7 mm
SW: 5 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 6,7 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Más detalles
Acero inoxidable
d1 : M10
l1 : 27 mm
l2 : 2,7 mm
d2 : 7 mm
SW: 5 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 11 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Más detalles
Acero inoxidable
d1 : M10
l1 : 37 mm
l2 : 2,7 mm
d2 : 7 mm
SW: 5 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 16 g
show article view
Material
Vástago
Tornillo
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
Acero inoxidable 1.4305
Ficha técnica EH 22760. Tornillos de Bola – con vástago latón
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categoria:
Material informativo
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
Contiene sustancias de la Proposición 65
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.