Sirven para posicionar y presionar las piezas, por ejemplo durante la pintura y el arenado.
Herméticos contra las virutas y suciedad.
Este artículo 22150.0120 - Posicionador Lateral lisos, herméticos / vástago de acero, muelle suave (d1: 10 mm, d2: 5 mm, Presión F máx.1: ~ 20 N) es una variante del grupo de artículos Posicionadores Laterales lisos, herméticos (EH 22150.)
1) valor medio estadístico
2) If the workpiece height (y) is less than l2-d2/2, the coordinate dimension (x) must be calculated.
Junta
Cuerpo
Muelle
Vástago
Versión con muelle suave = muelle de acero inoxidable
Instalación mediante presión.
Fórmula para calcular la distancia entre centros para el agujero de montaje:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = distancia entre centros,
y = altura de la pieza a mecanizar,
w = largo de la pieza a mecanizar,
x = dimensión coordenada,
s = carrera,
z = diámetro del tope
Cálculo de la dimensión x:
y mayor o igual que l2 - d2/2,
entonces x = d2/2 - s
o
y menor que l2 - d2/2,
entonces x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels