25161.0110 - Bisagras
ajustable

Las bisagras ajustables se pueden colocar horizontal o verticalmente moviendo los casquillos de ajuste de manera que encajen y se ajusten con precisión.

Este artículo 25161.0110 - Bisagras ajustable / ajustable en ancho (b1: 50 mm, l1: 64 mm) es una variante del grupo de artículos Bisagras ajustable (EH 25161.)

Ma­te­rial
Color
Ver­sión
cro­quis
b1 [mm]
l1 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Zamak
Color:
plata
Ver­sión:
ajustable en ancho
cro­quis:
3
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
64 mm
Artículo No.:
25161.0110
Documentos
Bisagras
  • ajustable en ancho – croquis 3, Zamak, plata
  • b1: 50 mm
  • l1: 64 mm
  • b2: 37 mm
  • b3: 28 mm
  • d1: 5,5 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: 11,5 mm
  • h2: 7 mm
  • h3: 6,5 mm
  • l2: 27 mm
  • x: 0,75 mm
  • Peso: 141 g
Bisagras

Material

Cuerpo

  • Zamak, recubierto en plástico, plata, similar al RAL 9006, acabado mate

Eje

  • Acero Inoxidable
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 25161.0110
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.