23112.0662 - Casquillos de Centraje
sin cuello, DIN 179 A

Los casquillos de posicionamiento o perforación se utilizan para taladrar agujeros repetitivos en la misma posición.

Los casquillos de centraje templados se pueden utilizar como guías de gran resistencia para taladros, ejes, etc..

Este artículo 23112.0662 - Casquillos de Centraje sin cuello, DIN 179 A / (d1 F7: 16 mm, l1: 36 mm) es una variante del grupo de artículos Cas­qui­llos de Cen­tra­je sin cuello, DIN 179 A (EH 23112.)

d1 F7 [mm]
l1 [mm]
d2 n6 [mm]
Alo­ja­mien­to D - H7 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
d1 F7 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
36 mm
d2 n6 [mm]:
26 mm
Alo­ja­mien­to D H7 [mm]:
26 mm
Artículo No.:
23112.0662
Documentos
Casquillos de Centraje
  • d1 F7: 16 mm
  • l1: 36 mm
  • d2 n6: 26 mm
  • r: 2 mm
  • Alojamiento D H7: 26 mm
  • Peso: 92 g
Casquillos de Centraje

Material

  • Acero cementado, templado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23112.0662
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.