Los casquillos de posicionamiento o perforación se utilizan para taladrar agujeros repetitivos en la misma posición.
Los casquillos de centraje templados se pueden utilizar como guías de gran resistencia para taladros, ejes, etc..
Este artículo 23112.0620 - Casquillos de Centraje sin cuello, DIN 179 A / (d1 F7: 12 mm, l1: 12 mm) es una variante del grupo de artículos Casquillos de Centraje sin cuello, DIN 179 A (EH 23112.)
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels