24630.0250 - Pomos en Cruz
DIN 6335 aleación ligera

Estas empuñaduras se fabrican según DIN 6335.

Este artículo 24630.0250 - Pomos en Cruz DIN 6335 aleación ligera / con taladro ciego liso, forma C (d1: 50 mm) es una variante del grupo de artículos Pomos en Cruz DIN 6335 aleación ligera (EH 24630.)

Ver­sión
cro­quis
Su­per­fi­cie
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con taladro ciego liso, forma C
cro­quis:
3
Su­per­fi­cie:
No pulido
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
Artículo No.:
24630.0250
Documentos
Pomos en Cruz
  • con taladro ciego liso, forma C – croquis 3, No pulido
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • Peso: 42 g
Pomos en Cruz

Material

Empuñadura

  • Metal ligero Al, sin pulir
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24630.0250
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.