24331.0015 - Manivelas Acodadas
con manilla plegable

Ver­sión
cro­quis
Color
l [mm]
d1 H7 [mm]
b - H11 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con taladro liso
cro­quis:
1
Color:
plata
l [mm]:
125 mm
d1 H7 [mm]:
14 mm
b H11 [mm]:
-
Artículo No.:
24331.0015
Documentos
Manivelas Acodadas
  • con taladro liso – croquis 1, plata
  • l: 125 mm
  • d1 H7: 14 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: 37 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: ~ 10,5 mm
  • h3: 36,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 76,5 mm
  • d4 ∅ de la manilla cilíndrica: 24 mm
  • Peso: 261 g
Manivelas Acodadas

Material

Eje

  • Acero, pavonado

Empuñadura

  • Termoplástico, negro, mate

Cuerpo de la manivela

  • Aluminio, revestimiento plástico, similar a plata RAL 9006, mate

Cubierta

  • Plástico, gris claro

Procedimiento

En la posición de funcionamiento la manilla está bloqueada. Para mover la manilla a la posición de reposo, debe extraerse axialmente y girarse.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24331.0015
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.