24460.0132 - Manillas Giratorias
DIN 98

Ver­sión
cro­quis
Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con espiga roscada, forma E
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero, torneado, cincado por galvanización, pasivado
d1 [mm]:
32 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
Artículo No.:
24460.0132
Documentos
Manillas Giratorias
  • con espiga roscada, forma E – croquis 2
  • d1: 32 mm
  • d3: M12
  • d4 h13: 20 mm
  • d5: 26 mm
  • l1: ~ 95 mm
  • l2: 21 mm
  • l3: 10,5 mm
  • l4: 8 mm
  • Peso: 387 g
  • SW: 6 mm
Manillas Giratorias

Material

  • Acero, torneado, cincado por galvanización, pasivado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24460.0132
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.