24400.0571 - Empuñaduras Graduables
con rosca macho

Las empuñaduras graduables tienen aplicaciones versátiles cuando el área de uso es limitada o se requiere una posición específica de la empuñadura.

Este artículo 24400.0571 - Empuñaduras Graduables con rosca macho / (d1: 25 mm, d2: M12, l1: 50 mm) es una variante del grupo de artículos Em­pu­ña­du­ras Gra­dua­bles con rosca macho (EH 24400.)

Color
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Color:
naranja
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
89 mm
Artículo No.:
24400.0571
Documentos
Empuñaduras Graduables
  • naranja
  • d1: 25 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • Peso: 222 g
Empuñaduras Graduables

Material

Empuñadura

  • Zamak, recubierto en plástico, naranja similar al RAL 2004, acabado mate

Partes internas

  • Acero, pavonado, calidad 5.8

Tornillo

  • Acero, pavonado, calidad 5.8

Notas

La parte roscada se puede intercambiar.

Procedimiento

Levantando la empuñadura la corona se libera y la empuñadura puede posicionarse en la posición que se desea. Soltando la empuñadura, el engranaje se acopla automáticamente.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24400.0571
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.