24400.0523 - Empuñaduras Graduables
con rosca hembra

Las empuñaduras graduables tienen aplicaciones versátiles cuando el área de uso es limitada o se requiere una posición específica de la empuñadura.

Este artículo 24400.0523 - Empuñaduras Graduables con rosca hembra / (d1: 25 mm, d2: M12) es una variante del grupo de artículos Em­pu­ña­du­ras Gra­dua­bles con rosca hembra (EH 24400.)

Color
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t - ≥ [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Color:
plata
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l2 [mm]:
89 mm
t ≥ [mm]:
≥ 17 mm
Artículo No.:
24400.0523
Documentos
Empuñaduras Graduables
  • plata
  • d1: 25 mm
  • d2: M12
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • t: ≥ 17 mm
  • Peso: 171 g
Empuñaduras Graduables

Material

Empuñadura

  • Zamak, recubierto en plástico, plata, similar al RAL 9006, acabado mate

Parte roscada

  • Acero, pavonado, calidad 5

Partes internas

  • Acero, pavonado, calidad 5.8

Notas

La parte roscada puede cambiarse.

Procedimiento

Levantando la empuñadura la corona se libera y la empuñadura puede posicionarse en la posición que se desea. Soltando la empuñadura, el engranaje se acopla automáticamente.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24400.0523
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.