24440.0102 - Brazos de Fijación Graduables

Ver­sión
cro­quis
Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero, pavonado
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M8
Artículo No.:
24440.0102
Documentos
Brazos de Fijación Graduables
  • con rosca hembra – croquis 1, Acero
  • d1: 21 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • h1: 33,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 1 mm
  • l: ~ 70 mm
  • t mín.: 11 mm
  • Peso: 89 g
Brazos de Fijación Graduables

Material

Empuñadura

  • Acero, pavonado

Partes internas

  • Acero, pavonado, calidad 5.8

Bola

  • Baquelita PF 31, negro, DIN 319

Notas

La parte roscada puede cambiarse.

Procedimiento

Levantando la empuñadura la corona se libera y la empuñadura puede posicionarse en la posición que se desea. Soltando la empuñadura, el engranaje se acopla automáticamente.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24440.0102
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.