24300.0166 - Asas en U
montaje frontal

Las asas en U se utilizan, por ejemplo, en puertas de máquinas, puertas de muebles, puertas de armarios, cajones y cajoneras.

Estas asas en U se caracterizan por su diseño de perfil ergonómico con muy alta estabilidad y su diseño simple y atemporal.

Este artículo 24300.0166 - Asas en U montaje frontal / Aluminio, brillante (b: 26 mm, l1 ±0,25: 179 mm) es una variante del grupo de artículos Asas en U montaje frontal (EH 24300.)

Ver­sión
Ma­te­rial
b [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
Aluminio, brillante
Ma­te­rial:
Aluminio, estampado, brillante, rectificado
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
179 mm
h1 [mm]:
57 mm
Artículo No.:
24300.0166
Documentos
Asas en U
  • Aluminio Al
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 179 mm
  • l2: 193 mm
  • a: 17 mm
  • d: 6,4 mm
  • h1: 57 mm
  • h2: 17 mm
  • r: 17 mm
  • Para tornillo de cabeza redonda: M6
  • Peso: 215 g
Asas en U

Material

Empuñadura

  • Aluminio, estampado, brillante, rectificado

Montaje

Montaje por la parte frontal por medio de un tornillo cilíndrico.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24300.0166
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.