23310.0027 - Mordazas Rápidas Verticales
giratoria, tamaño 25

Elemento de sujeción mecánico universal para un cambio y sujeción rápido y cómodo de piezas mediante una garra de sujeción giratoria manual.

Las mordazas verticales tienen las siguientes ventajas:

  • Una sujeción rápida mediante el tornillo ajustable, la empuñadura graduable o la excéntrica.
  • Fácil y rápido cambio de la pieza de trabajo al girar la mordaza a derecha o izquierda. El anillo de posicionamiento 23310.0345 permite un ajuste continuo (sólo con las variantes ref.23310.0027 - .0029).
  • El uso del anillo de posicionamiento 23310.0345 permite una sujeción precisa repetible. Aquí h1 min. aumenta en al menos 6mm (carrera menos 6mm).
  • Diseño compacto que ocupa poco espacio para la sujeción.
  • Fácil ajuste incluso a grandes alturas de sujeción mediante los cilindros de ajuste de altura.

Como no se conoce la fuerza aplicada por el operador para las versiones con palancas, la fuerza de sujeción se da en las tablas como valor orientativo. El valor medio se determinó mediante ensayos.

Este artículo 23310.0027 - Mordazas Rápidas Verticales giratoria, tamaño 25 / con tornillo de bloqueo (d1: 25 mm) es una variante del grupo de artículos Mor­da­zas Rá­pi­das Ver­ti­ca­les giratoria, tamaño 25 (EH 23310.)

Ver­sión
d2 [mm]
h1 [mm]
Ca­rre­ra [mm]
Fuer­za de cie­rre [kN]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con tornillo de bloqueo
d2 [mm]:
M8
h1 [mm]:
35 – 45 mm
Ca­rre­ra [mm]:
10 mm
Fuer­za de cie­rre [kN]:
5 kN
Artículo No.:
23310.0027
Documentos
Mordazas Rápidas Verticales
  • con tornillo de bloqueo – croquis 2
  • Sistema: V40
  • d1: 25 mm
  • b1: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • h1: 35 mm – 45 mm
  • h2: 54 mm – 64 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 6,9 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • Carrera: 10 mm
  • Fuerza de cierre: 5 kN
  • Par de apriete máx.: 8 Nm
  • Peso: 419 g
Mordazas Rápidas Verticales

Material

Brida

  • Acero cementado, pavonado y rectificado

Referencias

La altura de bloqueo puede ser mayor con los cilindros de regulación de altura EH 23310. y arandelas EH 1107., y también rebajarse utilizando elementos de bloqueo como por ejemplo EH 22730.

Montaje

Las mordazas verticales pueden montarse de dos formas:

  1. En una ranura para tuerca en T, usando una tuerca en T DIN 508 (EH 23010.)
  2. Directamente en el plato de montaje, por ejemplo, con un tornillo de fijación

El cilindro se debe apoyar en toda su superficie.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23310.0027
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.