3113s002 - Promotional Box
SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou, TPE-jemná / TPE-střední a kladivo na dlažbu PICARD

Reklamní box "DREAM TEAM pro POKLÁDKU DLAŽDIC" zahrnuje dva specialisty na pokládku dlaždic od firem HALDER a PICARD:

SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou o průměru 40 mm (obj. č. 3113.040) s kombinací vložek z TPE-jemná / TPE-střední od firmy HALDER je ideálním doplňkem kladiva na dlažbu PICARD. Dlaždice mohou být pokládány opatrně a bez jejich poškození. Hliníkové tělo s integrovaným ochranným pouzdrem násady promění kladivo na extra lehký nástroj (345g) a umožňuje tak uživateli snadno aplikovat a ovládat správnou sílu úderu. Obě vložky jsou otěruvzdorné a nezanechávají žádné šmouhy - na rozdíl od běžných gumových kladiv. Modrá vložka TPE-jemná je měkká a silně tlumící. Vložka TPE-střední je šedá, středně tvrdá a umožňuje větší sílu úderu. Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné. To nejen šetří peníze, ale také životní prostředí.

Kladivo na dlažbu PICARD (obj. č. 0008390) se vyznačuje ergonomickou, 2-složkovou násadou, která tlumí vibrace a která díky svému vnitřnímu jádru ze skelných vláken umožňuje snadnou manipulaci. Protiskluzová zóna a závěsné očko na konci násady zajišťují bezpečnou práci. Hlava kladiva má různé úderové strany. Plochou stranou lze s dokonalou přesností rozbíjet rýhované dlaždice. Hrot z tvrdokovu na opačné straně dokonce přesně a bez námahy prorazí i spálené povrchy. Tuto stranu lze také použít k děrování otvorů do dlaždic pomocí nástroje s kulatými otvory. Kladivo je obzvláště lehké (180g), přesto extrémně robustní a odolné.

Vlastnosti produktu:

Reklamní box "DREAM TEAM pro POKLÁDKU DLAŽDIC" se dvěma specialisty na pokládku dlaždic od firem HALDER a PICARD.

  • Obsahuje SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou o průměru 40 mm (Obj. č. 3113.040) s kombinací vložek TPE-jemná (měkká, bez oděru) / TPE-střední (šedá, středně tvrdá, bez oděru):
    • Hliníkové tělo s integrovaným ochranným pouzdrem násady promění kladivo na extra lehký nástroj (345g) a umožňuje tak uživateli snadno aplikovat a ovládat správnou sílu úderu.
    • Umožňuje pečlivé pokládání dlaždic, aniž by došlo k jejich poškození.
    • Nezanechává žádné barevné, ani černé šmouhy - na rozdíl od běžného gumového kladiva.
    • Všechny části lze vyměnit / dovybavit, díky čemuž je velice hospodárné a šetrné k životnímu prostředí.
  • K tomu přidejte kladivo na dlažbu PICARD (Obj. č. 0008390):
    • Ergonomická a vibrace tlumící 2-složková násada s vnitřním jádrem ze skelného vlákna.
    • Protiskluzová zóna rukojeti.
    • Závěsné očko na konci násady pro zavěšení nářadí.
    • Lehké (180g), přesto extrémně robustní a odolné.
    • Plochá strana pro lámání rýhovaných dlaždic.
    • Integrovaný hrot z tvrdokovu prorazí spálené povrchy; hrot lze také použít k děrování otvorů do dlaždic pomocí nástroje s kulatými otvory.

Oblasti použití

Pokládka dlaždic

Tento výrobek 3113s002 - Promotional Box SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou, TPE-jemná / TPE-střední a kladivo na dlažbu PICARD / () je variantou skupiny výrobků Reklamní box Dream Team pro Pokládku dlaždic SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou, TPE-jemná / TPE-střední a kladivo na dlažbu PICARD (EH 3113.)

gewicht [g]
Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
gewicht [g]:
525 g
Objednací číslo:
3113s002
Promotional Box
  • Délka x šířka x výška: 125 mm x 50 mm x 400 mm
  • Hmotnost: 525 g
  • GTIN: 4030618311980
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 3113s002
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
DOC0017865__88185.pdf
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.