3027s024 - Promotional Box
SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou o průměru 60 mm, gumový kompozit s "nohou" / superplastik plus vodováha STABILA

Tento box SIMPLEX PLUS pro ZAHRADNÍ / TERÉNNÍ ÚPRAVY obsahuje SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou a jako bonus vodováhu STABILA Typ 80 AS, 20 cm.

SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou o průměru 60 mm (obj. č. 3027.260) s kombinací vložek z gumového kompozitu / superplastiku je neprodávanějším kladivem firmy Halder. Gumová vložka s "nohou" svým důmyslným tvarem zajišťuje bezpečné stání kladiva na hlavě, tím se snižuje potřeba se stále ohýbat, což práci činí podstatně ergonomičtější a šetrnější k zádům. Osvědčená gumová směs má velmi nízké opotřebení, je tlumící a pachově neutrální a vydrží několikrát déle než běžné gumové kladivo. Vložka superplastik umožňuje větší sílu úderu než gumová vložka. Všechny části jsou vyměnitelné / doplnitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.

Vodováha STABILA Typ 80 AS, 20 cm (obj. č. 19565) je přesná a spolehlivá vodováha s tenkým profilem. Vyztužený hliníkový obdélníkový profil Typ 80 AS spolu s technologií STABILA zajišťuje přesnost a dlouhou životnost. Ampulky a měřící plochy se během výrobního procesu vyrovnají a jsou trvale spojeny. STABILA tak garantuje tu nejvyšší přesnost měření po mnoho let. Jedná se o vodováhu, která splní to, co slibuje.

Vlastnosti produktu:

Reklamní box se SIMPLEX-kladivem s měkkou vložkou plus vodováha STABILA:

  • Obsahuje SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou o průměru 60 mm (obj. č. 3027.260) s kombinací vložek z gumového kompozitu s "nohou"(černá, středně tvrdá, tlumící, pachově neutrální, odolná proti opotřebení) / superplastiku (bílá, středně tvrdá, velmi odolná).
  • Další nejprodávanější hit firmy Halder pro stavebnictví / zahradní a terénní úpravy: Gumová vložka s "nohou" zajišťuje práci šetrnější k zádům a snižuje potřebu se ohýbat.
  • Všechny části jsou vyměnitelné / doplnitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
  • Doplněn o vodováhu STABILA Typ 80 AS, 20 cm (obj. č. 19565).
    • Hliníkový obdélníkový profil s vyztuženými žebry - pro vysokou stabilitu a bezpečné držení při práci.
    • Integrované protiskluzové zarážky umožňují pevné držení při měření - vodováha neklouže.
    • Velmi kvalitní ampulky STABILA pro optimální čitelnost - vysoce průhledné, odolné akrylátové sklo s přesně vybroušenými vnitřními obrysy a fluorescenční tekutinou.
    • Vodováha se dvěma měřícími plochami - přesné měření ve všech polohách.
    • Vybavení: 1 horizontální ampulka, 1 vertikální ampulka, 2 měřící potažené plochy.

Oblasti použití

Dláždění

Tento výrobek 3027s024 - Promotional Box SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou o průměru 60 mm, gumový kompozit s "nohou" / superplastik plus vodováha STABILA / () je variantou skupiny výrobků Box SIMPLEX Plus pro Zahradní a terénní úpravy SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou o průměru 60 mm, gumový kompozit s "nohou" / superplastik plus vodováha STABILA (EH 3027.)

gewicht [g]
Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
gewicht [g]:
1880 g
Objednací číslo:
3027s024
Promotional Box
  • Délka x šířka x výška: 157 mm x 70 mm x 417 mm
  • Hmotnost: 1880 g
  • GTIN: 4030618313205
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 3027s024
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
DOC0017865__88185.pdf
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.