Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 10 výsledků
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
2,5 kN
Další detaily
d1 : M6
d2 : 24,5 mm
d3 : 9,6 mm
l1 : ~ 52 mm
l2 : 14 mm
l3 : 9,5 mm
l4 min.: 13 mm
l5 : 29 mm
l6 : 18,5 mm
SW SW1 : 22 mm
SW SW2 : 19 mm
SW SW3 : 8 mm
SW SW4 : 5 mm
Radiální výchylka x max.: 0,6 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 2,5 kN
Hmotnost: 75 g
show article view
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
4,5 kN
Další detaily
d1 : M8
d2 : 30 mm
d3 : 15 mm
l1 : ~ 63 mm
l2 : 18 mm
l3 : 11,5 mm
l4 min.: 16 mm
l5 : 33 mm
l6 : 23,5 mm
SW SW1 : 27 mm
SW SW2 : 24 mm
SW SW3 : 13 mm
SW SW4 : 7 mm
Radiální výchylka x max.: 0,6 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 4,5 kN
Hmotnost: 138 g
show article view
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
6,5 kN
Další detaily
d1 : M10
d2 : 44 mm
d3 : 21 mm
l1 : ~ 81 mm
l2 : 22 mm
l3 : 16 mm
l4 min.: 24 mm
l5 : 43 mm
l6 : 30,5 mm
SW SW1 : 41 mm
SW SW2 : 36 mm
SW SW3 : 18 mm
SW SW4 : 12 mm
Radiální výchylka x max.: 0,7 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 6,5 kN
Hmotnost: 396 g
show article view
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
10 kN
Další detaily
d1 : M12
d2 : 44 mm
d3 : 21 mm
l1 : ~ 85 mm
l2 : 26 mm
l3 : 16 mm
l4 min.: 24 mm
l5 : 43 mm
l6 : 34,5 mm
SW SW1 : 41 mm
SW SW2 : 36 mm
SW SW3 : 18 mm
SW SW4 : 12 mm
Radiální výchylka x max.: 0,7 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 10 kN
Hmotnost: 399 g
show article view
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
18 kN
Další detaily
d1 : M16
d2 : 60 mm
d3 : 32 mm
l1 : ~ 121 mm
l2 : 34 mm
l3 : 26 mm
l4 min.: 34 mm
l5 : 62 mm
l6 : 45 mm
SW SW1 : 55 mm
SW SW2 : 46 mm
SW SW3 : 27 mm
SW SW4 : 18 mm
Radiální výchylka x max.: 1 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 18 kN
Hmotnost: 1119 g
show article view
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
30 kN
Další detaily
d1 : M20
d2 : 60 mm
d3 : 32 mm
l1 : ~ 129 mm
l2 : 42 mm
l3 : 26 mm
l4 min.: 34 mm
l5 : 62 mm
l6 : 53 mm
SW SW1 : 55 mm
SW SW2 : 46 mm
SW SW3 : 27 mm
SW SW4 : 18 mm
Radiální výchylka x max.: 1 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 30 kN
Hmotnost: 1152 g
show article view
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
6,5 kN
Další detaily
d1 : M10 x 1,25 mm
d2 : 44 mm
d3 : 21 mm
l1 : ~ 81 mm
l2 : 22 mm
l3 : 16 mm
l4 min.: 24 mm
l5 : 43 mm
l6 : 30,5 mm
SW SW1 : 41 mm
SW SW2 : 36 mm
SW SW3 : 18 mm
SW SW4 : 12 mm
Radiální výchylka x max.: 0,7 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 6,5 kN
Hmotnost: 396 g
show article view
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
10 kN
Další detaily
d1 : M12 x 1,25 mm
d2 : 44 mm
d3 : 21 mm
l1 : ~ 85 mm
l2 : 26 mm
l3 : 16 mm
l4 min.: 24 mm
l5 : 43 mm
l6 : 34,5 mm
SW SW1 : 41 mm
SW SW2 : 36 mm
SW SW3 : 18 mm
SW SW4 : 12 mm
Radiální výchylka x max.: 0,7 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 10 kN
Hmotnost: 401 g
show article view
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
18 kN
Další detaily
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 : 60 mm
d3 : 32 mm
l1 : ~ 121 mm
l2 : 34 mm
l3 : 26 mm
l4 min.: 34 mm
l5 : 62 mm
l6 : 45 mm
SW SW1 : 55 mm
SW SW2 : 46 mm
SW SW3 : 27 mm
SW SW4 : 18 mm
Radiální výchylka x max.: 1 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 18 kN
Hmotnost: 1118 g
show article view
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
30 kN
Další detaily
d1 : M20 x 1,5 mm
d2 : 60 mm
d3 : 32 mm
l1 : ~ 129 mm
l2 : 42 mm
l3 : 26 mm
l4 min.: 34 mm
l5 : 62 mm
l6 : 53 mm
SW SW1 : 55 mm
SW SW2 : 46 mm
SW SW3 : 27 mm
SW SW4 : 18 mm
Radiální výchylka x max.: 1 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 30 kN
Hmotnost: 1148 g
show article view
Materiál
Držák
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
Pánev
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
Spojková část
Zušlechtěná ocel, nitridovaná, černá
Matice
Zušlechtěná ocel, fosfátovaná
Kontramatice
Ocel, černá (ISO 4035/8675)
Pružina
Poznámky
Tato spojka nesmí přenášet krouticí moment.
Montáž
Montáž, případně demontáž se provádí pomocí T-drážky, odpadá manuální doseřizování.
Tato rychlospojka se dá připojit ke každému pneumatickému a hydraulickému válci přípojným závitem.
Datový list EH 25100. Rychlospojky – s úhlovou a radiální výchylkou
Datový košík:
Datový košík
Vyhovuje RoHS
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.
Obsahuje látky Proposition 65
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.