Axiálně bezvůlové seřiditelné rychlospojky s úhlovou a radiální výchylkou pro mnohostranné použití, např. pro nevyrovnané lineární pohony.
Kompaktní stavba.
Tento výrobek 25100.0440 - Rychlospojky s úhlovou a radiální výchylkou / (d1: M20 x 1,5 mm) je variantou skupiny výrobků Rychlospojky s úhlovou a radiální výchylkou (EH 25100.)
Držák
Pánev
Spojková část
Matice
Kontramatice
Pružina
Tato spojka nesmí přenášet krouticí moment.
Montáž, případně demontáž se provádí pomocí T-drážky, odpadá manuální doseřizování.
Tato rychlospojka se dá připojit ke každému pneumatickému a hydraulickému válci přípojným závitem.
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws