25100.0432 - Rychlospojky
s úhlovou a radiální výchylkou

Axiálně bezvůlové seřiditelné rychlospojky s úhlovou a radiální výchylkou pro mnohostranné použití, např. pro nevyrovnané lineární pohony.

Kompaktní stavba.

Tento výrobek 25100.0432 - Rychlospojky s úhlovou a radiální výchylkou / (d1: M12 x 1,25 mm) je variantou skupiny výrobků Rychlospojky s úhlovou a radiální výchylkou (EH 25100.)

d1 [mm]
l1 ~ [mm]
Přípustné zatížení v tahu a tlaku - max. [kN]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d1 [mm]:
M12 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 85 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
10 kN
Objednací číslo:
25100.0432
Dokumenty
Rychlospojky
  • d1: M12 x 1,25 mm
  • d2: 44 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 85 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 16 mm
  • l4 min.: 24 mm
  • l5: 43 mm
  • l6: 34,5 mm
  • SW SW1: 41 mm
  • SW SW2: 36 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • SW SW4: 12 mm
  • Radiální výchylka x max.: 0,7 mm
  • Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 10 kN
  • Hmotnost: 401 g
Rychlospojky

Materiál

Držák

  • Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná

Pánev

  • Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná

Spojková část

  • Zušlechtěná ocel, nitridovaná, černá

Matice

  • Zušlechtěná ocel, fosfátovaná

Kontramatice

  • Ocel, černá (ISO 4035/8675)

Pružina

  • Nerez

Poznámky

Tato spojka nesmí přenášet krouticí moment.

Montáž

Montáž, případně demontáž se provádí pomocí T-drážky, odpadá manuální doseřizování. 

Tato rychlospojka se dá připojit ke každému pneumatickému a hydraulickému válci přípojným závitem.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 25100.0432
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
Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.