Rychlospojky s radiální výchylkou a přírubou

EH 25100.

Prostor šetřící rychlospojka s radiální výchylkou a přírubou pro mnohostranné použití, např. jako spojení mezi pístní tyčí a válcem.

Vaše vyhledávání dosáhlo 20 výsledků

Provedení
obrázek
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
se spojovacím šroubem
obrázek:
1
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 30,5 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
2,5 kN
Objednací číslo:
25100.0206
CAD
Dokumenty
Rychlospojky
  • se spojovacím šroubem – obrázek 1
  • d1: M6
  • d2: 42 mm
  • d4: 5,5 mm
  • d5: 10 mm
  • l1: ~ 30,5 mm
  • l2 min.: 11 mm
  • l3: 14 mm
  • l4: 3 mm
  • l5: 11 mm
  • l6: 7 mm
  • l7: 14 mm
  • t: 5,4 mm
  • SW: 10 mm
  • Radiální výchylka x max.: 0,6 mm
  • Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 2,5 kN
  • Hmotnost: 75 g
show article view
Rychlospojky
Provedení:
se spojovacím šroubem
obrázek:
1
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 35,5 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
4,5 kN
Objednací číslo:
25100.0208
CAD
Dokumenty
Rychlospojky
  • se spojovacím šroubem – obrázek 1
  • d1: M8
  • d2: 48 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 35,5 mm
  • l2 min.: 13,5 mm
  • l3: 17 mm
  • l4: 3 mm
  • l5: 13 mm
  • l6: 8 mm
  • l7: 16 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Radiální výchylka x max.: 0,7 mm
  • Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 4,5 kN
  • Hmotnost: 118 g
show article view
Rychlospojky
Provedení:
se spojovacím šroubem
obrázek:
1
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 43,2 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
6,5 kN
Objednací číslo:
25100.0210
CAD
Dokumenty
Rychlospojky
  • se spojovacím šroubem – obrázek 1
  • d1: M10
  • d2: 50 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 43,2 mm
  • l2 min.: 16 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 16 mm
  • l6: 9 mm
  • l7: 17 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 17 mm
  • Radiální výchylka x max.: 0,7 mm
  • Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 6,5 kN
  • Hmotnost: 175 g
show article view
Rychlospojky
Provedení:
se spojovacím šroubem
obrázek:
1
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 53,2 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
10 kN
Objednací číslo:
25100.0212
CAD
Dokumenty
Rychlospojky
  • se spojovacím šroubem – obrázek 1
  • d1: M12
  • d2: 55 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 53,2 mm
  • l2 min.: 21 mm
  • l3: 25 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 20,5 mm
  • l6: 10 mm
  • l7: 19 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 19 mm
  • Radiální výchylka x max.: 0,8 mm
  • Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 10 kN
  • Hmotnost: 279 g
show article view
Rychlospojky
Provedení:
se spojovacím šroubem
obrázek:
1
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 64 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
18 kN
Objednací číslo:
25100.0216
CAD
Dokumenty
Rychlospojky
  • se spojovacím šroubem – obrázek 1
  • d1: M16
  • d2: 65 mm
  • d4: 9 mm
  • d5: 15 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2 min.: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 22,5 mm
  • t: 8,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Radiální výchylka x max.: 1 mm
  • Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 18 kN
  • Hmotnost: 455 g
show article view
Rychlospojky
Provedení:
se spojovacím šroubem
obrázek:
1
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 74 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
30 kN
Objednací číslo:
25100.0220
CAD
Dokumenty
Rychlospojky
  • se spojovacím šroubem – obrázek 1
  • d1: M20
  • d2: 80 mm
  • d4: 11 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: ~ 74 mm
  • l2 min.: 29 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 26 mm
  • l6: 17 mm
  • l7: 28 mm
  • t: 10 mm
  • SW: 30 mm
  • Radiální výchylka x max.: 1 mm
  • Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 30 kN
  • Hmotnost: 810 g
show article view
Rychlospojky
Provedení:
se spojovacím šroubem
obrázek:
1
d1 [mm]:
M10 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 43,2 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
6,5 kN
Objednací číslo:
25100.0230
CAD
Dokumenty
Rychlospojky
  • se spojovacím šroubem – obrázek 1
  • d1: M10 x 1,25 mm
  • d2: 50 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 43,2 mm
  • l2 min.: 16 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 16 mm
  • l6: 9 mm
  • l7: 17 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 17 mm
  • Radiální výchylka x max.: 0,7 mm
  • Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 6,5 kN
  • Hmotnost: 176 g
show article view
Rychlospojky
Provedení:
se spojovacím šroubem
obrázek:
1
d1 [mm]:
M12 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 53,2 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
10 kN
Objednací číslo:
25100.0232
CAD
Dokumenty
Rychlospojky
  • se spojovacím šroubem – obrázek 1
  • d1: M12 x 1,25 mm
  • d2: 55 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 53,2 mm
  • l2 min.: 21 mm
  • l3: 25 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 20,5 mm
  • l6: 10 mm
  • l7: 19 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 19 mm
  • Radiální výchylka x max.: 0,8 mm
  • Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 10 kN
  • Hmotnost: 280 g
show article view
Rychlospojky
Provedení:
se spojovacím šroubem
obrázek:
1
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 64 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
18 kN
Objednací číslo:
25100.0236
CAD
Dokumenty
Rychlospojky
  • se spojovacím šroubem – obrázek 1
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 65 mm
  • d4: 9 mm
  • d5: 15 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2 min.: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 22,5 mm
  • t: 8,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Radiální výchylka x max.: 1 mm
  • Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 18 kN
  • Hmotnost: 454 g
show article view
Rychlospojky
Provedení:
se spojovacím šroubem
obrázek:
1
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 74 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
30 kN
Objednací číslo:
25100.0240
CAD
Dokumenty
Rychlospojky
  • se spojovacím šroubem – obrázek 1
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 80 mm
  • d4: 11 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: ~ 74 mm
  • l2 min.: 29 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 26 mm
  • l6: 17 mm
  • l7: 28 mm
  • t: 10 mm
  • SW: 30 mm
  • Radiální výchylka x max.: 1 mm
  • Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 30 kN
  • Hmotnost: 812 g
show article view
Rychlospojky
Provedení:
se spojovací maticí
obrázek:
2
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 30,5 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
2,5 kN
Objednací číslo:
25100.0256
CAD
Dokumenty
Rychlospojky
  • se spojovací maticí – obrázek 2
  • d1: M6
  • d2: 42 mm
  • d3: 11 mm
  • d4: 5,5 mm
  • d5: 10 mm
  • l1: ~ 30,5 mm
  • l2 min.: 11 mm
  • l4: 3 mm
  • l5: 11 mm
  • l6: 7 mm
  • l7: 14 mm
  • t: 5,4 mm
  • SW: 10 mm
  • Radiální výchylka x max.: 0,6 mm
  • Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 2,5 kN
  • Hmotnost: 77 g
show article view
Rychlospojky
Provedení:
se spojovací maticí
obrázek:
2
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 35,5 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
4,5 kN
Objednací číslo:
25100.0258
CAD
Dokumenty
Rychlospojky
  • se spojovací maticí – obrázek 2
  • d1: M8
  • d2: 48 mm
  • d3: 14,4 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 35,5 mm
  • l2 min.: 13,5 mm
  • l4: 3 mm
  • l5: 13 mm
  • l6: 8 mm
  • l7: 16 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Radiální výchylka x max.: 0,7 mm
  • Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 4,5 kN
  • Hmotnost: 123 g
show article view
Rychlospojky
Provedení:
se spojovací maticí
obrázek:
2
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 43,2 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
6,5 kN
Objednací číslo:
25100.0260
CAD
Dokumenty
Rychlospojky
  • se spojovací maticí – obrázek 2
  • d1: M10
  • d2: 50 mm
  • d3: 19 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 43,2 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 16 mm
  • l6: 9 mm
  • l7: 17 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 17 mm
  • Radiální výchylka x max.: 0,7 mm
  • Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 6,5 kN
  • Hmotnost: 187 g
show article view
Rychlospojky
Provedení:
se spojovací maticí
obrázek:
2
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 53,2 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
10 kN
Objednací číslo:
25100.0262
CAD
Dokumenty
Rychlospojky
  • se spojovací maticí – obrázek 2
  • d1: M12
  • d2: 55 mm
  • d3: 21,2 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 53,2 mm
  • l2 min.: 17,5 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 20,5 mm
  • l6: 10 mm
  • l7: 19 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 19 mm
  • Radiální výchylka x max.: 0,8 mm
  • Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 10 kN
  • Hmotnost: 295 g
show article view
Rychlospojky
Provedení:
se spojovací maticí
obrázek:
2
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 64 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
18 kN
Objednací číslo:
25100.0266
CAD
Dokumenty
Rychlospojky
  • se spojovací maticí – obrázek 2
  • d1: M16
  • d2: 65 mm
  • d3: 27 mm
  • d4: 9 mm
  • d5: 15 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2 min.: 22 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 22,5 mm
  • t: 8,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Radiální výchylka x max.: 1 mm
  • Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 18 kN
  • Hmotnost: 471 g
show article view
Rychlospojky
Provedení:
se spojovací maticí
obrázek:
2
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 74 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
30 kN
Objednací číslo:
25100.0270
CAD
Dokumenty
Rychlospojky
  • se spojovací maticí – obrázek 2
  • d1: M20
  • d2: 80 mm
  • d3: 34 mm
  • d4: 11 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: ~ 74 mm
  • l2 min.: 25 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 26 mm
  • l6: 17 mm
  • l7: 28 mm
  • t: 10 mm
  • SW: 30 mm
  • Radiální výchylka x max.: 1 mm
  • Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 30 kN
  • Hmotnost: 850 g
show article view
Rychlospojky
Provedení:
se spojovací maticí
obrázek:
2
d1 [mm]:
M10 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 43,2 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
6,5 kN
Objednací číslo:
25100.0280
CAD
Dokumenty
Rychlospojky
  • se spojovací maticí – obrázek 2
  • d1: M10 x 1,25 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: 19 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 43,2 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 16 mm
  • l6: 9 mm
  • l7: 17 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 17 mm
  • Radiální výchylka x max.: 0,7 mm
  • Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 6,5 kN
  • Hmotnost: 188 g
show article view
Rychlospojky
Provedení:
se spojovací maticí
obrázek:
2
d1 [mm]:
M12 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 53,2 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
10 kN
Objednací číslo:
25100.0282
CAD
Dokumenty
Rychlospojky
  • se spojovací maticí – obrázek 2
  • d1: M12 x 1,25 mm
  • d2: 55 mm
  • d3: 21,2 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 53,2 mm
  • l2 min.: 17,5 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 20,5 mm
  • l6: 10 mm
  • l7: 19 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 19 mm
  • Radiální výchylka x max.: 0,8 mm
  • Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 10 kN
  • Hmotnost: 294 g
show article view
Rychlospojky
Provedení:
se spojovací maticí
obrázek:
2
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 64 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
18 kN
Objednací číslo:
25100.0286
CAD
Dokumenty
Rychlospojky
  • se spojovací maticí – obrázek 2
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 65 mm
  • d3: 27 mm
  • d4: 9 mm
  • d5: 15 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2 min.: 22 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 22,5 mm
  • t: 8,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Radiální výchylka x max.: 1 mm
  • Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 18 kN
  • Hmotnost: 471 g
show article view
Rychlospojky
Provedení:
se spojovací maticí
obrázek:
2
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 74 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
30 kN
Objednací číslo:
25100.0290
CAD
Dokumenty
Rychlospojky
  • se spojovací maticí – obrázek 2
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 80 mm
  • d3: 34 mm
  • d4: 11 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: ~ 74 mm
  • l2 min.: 25 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 26 mm
  • l6: 17 mm
  • l7: 28 mm
  • t: 10 mm
  • SW: 30 mm
  • Radiální výchylka x max.: 1 mm
  • Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 30 kN
  • Hmotnost: 836 g
show article view
Rychlospojky

Materiál

Příruba

  • Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná

Spojková část

  • Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná

Kontramatice

  • Ocel, černá (ISO 4035/8675)

Poznámky

Tato spojka nesmí přenášet krouticí moment.

Montáž

Montáž, případně demontáž jednoduché robustní dvoudílné spojky se provádí pomocí T-drážky, odpadává manuální doseřizování. 

Tato rychlospojka se dá připojit ke každému pneumatickému a hydraulickému válci přípojným závitem.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 25100. Rychlospojky – s radiální výchylkou a přírubou
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.