Prostor šetřící rychlospojka s radiální výchylkou a přírubou pro mnohostranné použití, např. jako spojení mezi pístní tyčí a válcem.
Tento výrobek 25100.0232 - Rychlospojky s radiální výchylkou a přírubou / se spojovacím šroubem (d1: M12 x 1,25 mm) je variantou skupiny výrobků Rychlospojky s radiální výchylkou a přírubou (EH 25100.)
Příruba
Spojková část
Kontramatice
Tato spojka nesmí přenášet krouticí moment.
Montáž, případně demontáž jednoduché robustní dvoudílné spojky se provádí pomocí T-drážky, odpadává manuální doseřizování.
Tato rychlospojka se dá připojit ke každému pneumatickému a hydraulickému válci přípojným závitem.
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws