EH 23320.
Upínací čelisti jsou určeny pro plovoucí upínače 23320.0016. S těmito upínacími čelistmi je možno zvětšit popř. zmenšit upínací zdvih.
Vaše vyhledávání dosáhlo 4 výsledků
Další detaily
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Plovoucí upínač zabraňuje vibracím a následnému poškození obrobku. Lze ho použít jako přídavné upínací zařízení, keré doplňuje podpěru poskytovanou třemi standardními upínacími místy. To nepovede k určení dílu.
Plovoucí upínače umožňují další upínací body během prvního kroku obrábění, čímž zabraňují vzniku vibrací. Tím se výrazně zlepšuje kvalita povrchu obrobku a životnost nástrojů. Je tak zaručen bezpečný pracovní proces.
Červené plovoucí upínače upnou a zajistí obrobek v jednom pracovním kroku. Modré plovoucí upínače umožňují upnutí a zajištění obrobku samostatně a proto se používají převážně na tenkých a nestabilních obrobcích.
Plovoucí upínač slouží nejen k podepření obrobku, ale také ho upíná shora.
Zatížení pružiny, se kterým se plovoucí upínač dotýká obrobku, je vždy stejné. Díky tomu se obrobek neohýbá a odpadá nutnost zdlouhavého a pracného upínání pomocí měřidla. Kromě toho zaujme svým designem a snadnou obsluhou. Navzdory tomu, upevnění na stole stroje zajišťuje také stabilitu.
Díky barevně odlišnému tělu lze plovoucí upínač nastavit na požadovaný rozsah otáčení a výšku.
Při upínání obrobku musíte zohlednit maximální přípustný utahovací moment. Specifikace jsou vytištěny na dorazovém pouzdru a lze je také nalézt v katalogu. Pozor si dejte také na koncentraci oleje v chladící emulzi, jinak mohou funkční díly uvnitř podléhat korozi.
Přítlačná síla plovoucích upínačů 23320.0008 a 23320.0010 se pohybuje mezi cca 18 až 42 N. Pro 23320.0012 a 23320.0014 je to mezi cca 19 a 27 N, zatímco rozsah pro 23320.0016 je cca 73 až 99 N.
Plovoucí upínač umožňuje připojení zakázkových čelistí. Jejich délka je však omezena fyzikálními vlastnostmi a mění se především v závislosti na pevnosti materiálu. Zakázkové čelisti s přesahující délkou 73 mm byly již vyrobeny. Při použití těchto čelistí však nelze zaručit správnou funkci. U obrobků, které jsou citlivé na ohyb, se doporučuje použít delší zakázkové čelisti ve spojení s modrým plovoucím upínačem. Je také důlěžité zajistit, aby montážní šrouby horních a dolních upínacích čelistí byly zašroubovány do pouzdra o 10 mm, resp. o 9 mm. Rovněž vás žádáme, aby jste dodržovali pokyny k montáži a další informace o upínacích čelistech, které jsou uvedené v katalogu.
Plovoucí upínač je bezúdržbový a nepodléhá speciální údržbě. Doporučujeme však provádět pravidelné vizuální kontroly a testy funkčnosti.
Opravy jsou ve většině případů možné. Pro zajištění opravy, prosím, kontaktujte naše obchodní oddělení.
Plovoucí upínač lze použít v celé řadě upínacích konstrukcí. Vybrat si můžete ze 2 dostupných velikostí - M12 a M16. Přírubové plovoucí upínače nabízejí další možnost upevnění. Tyto možnosti jsou uvedeny v datovém listu každého jednotlivého plovoucího upínače.