Plovoucí upínač, také zvaný jako pozičně flexibilní upínač, slouží k upnutí a současnému podepření v předdefinovaných nebo doplňkových upínacích bodech obrobku. Plovoucí upínač je odpružený a působí na obrobek lehkou silou pružiny, čímž je zaručeno upnutí bez deformací dílu. Navíc obrobky s komplikovanými tvary lze upnout i za výstupky, žebra a výztuhy a tím zabránit vzniku vibrací během obrábění.
Rozsáhlý sortiment zahrnuje různá provedení s dodáním ze skladu:
Snížená výška upnutí díky kompaktní stavbě; podpěrná síla 8 kN:
Standardní provedení; podpěrná síla 8 kN:
Pro rozměrné obrobky, obzvlášť s těžším způsobem obrábění; podpěrná síla 25 kN:
Podpěrné prvky jako pohyblivá podpěra (23220.0400) a výsuvná podpěra (23220.0085 - .0450), doplňují tuto skupinu výrobků.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws