Pohyblivé podpěry

EH 23220.

Pohyblivá podpěra slouží k podepření obrobku v určeném upínacím místě.

Přednosti pohyblivé podpěry jsou:

  • Podepření labilního obrobku
  • Snížení vibrací během obrábění
  • Fixace obrobků nepravidelných tvarů (žebrované, vroubkované) a tenkých obrobků
  • Upnutí obrobků s vyloučením deformace
  • Uživatelsky přívětivá obsluha

Vaše vyhledávání dosáhlo 1 výsledků

gewicht [g]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
gewicht [g]:
1137 g
Objednací číslo:
23220.0400
CAD
Dokumenty
Pohyblivé podpěry
  • Hmotnost: 1137 g
show article view
Pohyblivé podpěry

Materiál

Plášť

  • Hliník, červený elox

Základní těleso

  • Cementační ocel, nitridovaná, manganofosfátovaná a broušená

Poznámky

Pro bezpečnou funkci je nutné vždy uzavřít závitové otvory M12.

Odkazy

Dodatečná možnost upevnění s montážní lištou 23210.0740.

Do závitu M8 na podpěrném čepu mohou být namontovány různé prvky (EH 22..). Je možné si na podpěrný čep namontovat vlastní prodloužení.

Upínací výška může být zvýšena pomocí meziválců EH 23310. nebo také podložek EH 1107. a EH 1108.

Montáž

Pohyblivá podpěra se upevní pomocí závitů 2 x M6 na přípravek. Pozor na správnou polohu vůči přípravku pro účel obsluhy!

Alternativa: Závitový kolík M12 x 10 se demontuje a nahradí závitovým kolíkem M12 x 30 a pohyblivá podpěra se namontuje pomocí klíče (SW 21) např. do T-drážky (není definovaná poloha vůči přípravku pro účel snadné obsluhy). Závrtný šroub M12 x 30 a matice pro T-drážku DIN 508 M12 x 14 pevnosti 10 jsou součástí dodávky.

Pohyblivou podpěru je možno o 16 mm zapustit.

Obsluha

Otáčením upínací vačky (vnitřní šestihran SW 6) na povrchu červeného ochranného pouzdra se lehce přitlačí podpěrný čep k obrobku.

  1. Dalším otáčením až na doraz (lock) - celkem 180° - upínací mechanismus sevře podpěrný čep v dané poloze. Podpěrný čep se dotýká obrobku a je sevřený.
  2. Při otáčení v opačném směru (unlock) se uvolní sevření podpěrného čepu. Při dalším otáčení až nadoraz (celkem 180°) se zasune podpěrný čep do výchozí polohy.
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
FAQ - Pohyblivé podpěry
Kategorie:
FAQ
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Datový list EH 23220. Pohyblivé podpěry
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.

 

K čemu slouží pohyblivá podpěra?

Pohyblivá podpěra slouží k podepření v určeném upínacím místě např. u nestabilních dílů. Pomáhá snižovat vibrace a poškození povrchů během zpracování. Tím se výrazně zlepšuje kvalita povrchu obrobku a životnost nástrojů.

Jakou silou se pohyblivé podpěry dotýkají obrobku?

Přítlačná síla se pohybuje mezi cca. 20 a 70 N.

Je možné změnit přítlačnou sílu na obrobek? 

Pohyblivou podpěru lze vyrobit i na zakázku s jinou přítlačnou silou. Pokud takové provedení požadujete, zašlete nám svůj požadavek.

Jaký je rozdíl mezi pohyblivými podpěrami a plovoucími upínači?

Vzhledem k tomu, že povrch není pokrytý upínacími čelistmi, je možné pracovat na horní a boční ploše.

Existují alternativy k pohyblivým podpěrám?

Výsuvné podpěry mohou být dobrou a cenově výhodnou alternativou. Špatnou a neprofesionální alternativou však může být šroubovatelná podpěra, také často označována jako "lenoch".

Co dělat, když se pohyblivá podpěra nesevře?

Zde je nezbytně nutné počítat s potřebným utahovacím momentem (15Nm). Může se stát, že nemusí být možné potřebný utahovací moment s imbusovým klíčem a T-drážkou použít.

Co dělat v případě poškození pohyblivé podpěry?

Opravy jsou ve většině případů možné. Pro zajištění opravy, prosím, kontaktujte naše obchodní oddělení.

Jaký typ údržby / servisu je požadován u pohyblivé podpěry?

Pohyblivá podpěra je bezúdržbová a nepodléhá speciální údržbě. Doporučujeme však provádět pravidelné vizuální kontroly a testy funkčnosti. Pozor si dejte také na koncentraci oleje v chladící emulzi, jinak mohou funkční díly uvnitř podléhat korozi.