Montážní lišty pro upínač boční

EH 23210.

Při použití montážní lišty se mohou montovat boční upínače také napříč k T-drážkám do požadované pozice.

Vaše vyhledávání dosáhlo 5 výsledků

b1 [mm]
l1 [mm]
Pro upínač boční [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
100 mm
Pro upínač boční [mm]:
M8
Objednací číslo:
23210.0730
CAD
Dokumenty
Montážní lišty
  • b1: 30 mm
  • b2: 15 mm
  • b3: 9 mm
  • d: M8
  • h1 -0,4: 15 mm
  • h2: 6,5 mm
  • l1: 100 mm
  • l2: 63 mm
  • l3: 20 mm
  • Pro upínač boční: M8
  • Hmotnost: 243 g
show article view
Montážní lišty
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
120 mm
Pro upínač boční [mm]:
M12
Objednací číslo:
23210.0740
CAD
Dokumenty
Montážní lišty
  • b1: 40 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 13 mm
  • d: M12
  • h1 -0,4: 20 mm
  • h2: 7,5 mm
  • l1: 120 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 25 mm
  • Pro upínač boční: M12
  • Hmotnost: 515 g
show article view
Montážní lišty
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
140 mm
Pro upínač boční [mm]:
M16
Objednací číslo:
23210.0760
CAD
Dokumenty
Montážní lišty
  • b1: 60 mm
  • b2: 26 mm
  • b3: 17 mm
  • d: M16
  • h1 -0,4: 30 mm
  • h2: 13 mm
  • l1: 140 mm
  • l2: 80 mm
  • l3: 30 mm
  • Pro upínač boční: M16
  • Hmotnost: 1456 g
show article view
Montážní lišty
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
200 mm
Pro upínač boční [mm]:
-
Objednací číslo:
23210.0770
CAD
Dokumenty
Montážní lišty
  • b1: 80 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 21 mm
  • d: M20
  • h1 -0,4: 40 mm
  • h2: 18 mm
  • l1: 200 mm
  • l2: 110 mm
  • l3: 50 mm
  • Hmotnost: 3900 g
show article view
Montážní lišty
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
220 mm
Pro upínač boční [mm]:
-
Objednací číslo:
23210.0780
CAD
Dokumenty
Montážní lišty
  • b1: 90 mm
  • b2: 38 mm
  • b3: 25 mm
  • d: M24
  • h1 -0,4: 50 mm
  • h2: 24 mm
  • l1: 220 mm
  • l2: 130 mm
  • l3: 55 mm
  • Hmotnost: 5850 g
show article view
Montážní lišty

Materiál

  • Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
FAQ - Montážní lišty
Kategorie:
FAQ
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Datový list EH 23210. Montážní lišty – pro upínač boční
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.

 

Jaké jsou výhody bočních upínačů ve srovnání se strojním svěrákem?

Upínače boční mají minimální půdorys a lze je tedy umístit s velkou flexibilitou díky odpovídajícím montážním lištám. Dodávají se také v provedení s upínací pákou, kterou lze ovládat bez pomoci nářadí.