Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 9 výsledků
Provedení:
short version, with one slot
Zatížitelnost max. [kN]:
0,5 kN
Další detaily
short version, with one slot – obrázek 1
b3 : 8,5 mm
l1 : 75 mm
l2 : 35 mm
l3 : 13 mm
l5 : 13 mm
l6 : 62 mm
l7 : 5 mm
b1 : 30 mm
b2 : 10 mm
d1 : M8
d2 : 13 mm
h1 : 19,5 mm
h2 : 11,5 mm
Zdvih s: 3 mm
Zatížitelnost max.: 0,5 kN
e : 24400.0311
Hmotnost: 342 g
show article view
Provedení:
short version, with one slot
Zatížitelnost max. [kN]:
2,5 kN
Další detaily
short version, with one slot – obrázek 1
b3 : 11 mm
l1 : 75 mm
l2 : 28 mm
l3 : 14 mm
l5 : 17 mm
l6 : 74 mm
b1 : 50 mm
b2 : 25 mm
d1 : M10
d2 : 20 mm
h1 : 24 mm
h2 : 14 mm
r: 15 mm
Zdvih s: 6 mm
Zatížitelnost max.: 2,5 kN
e : 24400.0411
Hmotnost: 714 g
show article view
Provedení:
short version, with one slot
Zatížitelnost max. [kN]:
2,5 kN
Další detaily
short version, with one slot – obrázek 1
b3 : 11 mm
l1 : 150 mm
l2 : 90 mm
l3 : 20 mm
l5 : 17 mm
l6 : 74 mm
b1 : 50 mm
b2 : 25 mm
d1 : M10
d2 : 20 mm
h1 : 24 mm
h2 : 14 mm
r: 15 mm
Zdvih s: 6 mm
Zatížitelnost max.: 2,5 kN
e : 24400.0411
Hmotnost: 1181 g
show article view
Provedení:
short version, with one slot
Zatížitelnost max. [kN]:
2,5 kN
Další detaily
short version, with one slot – obrázek 1
b3 : 13 mm
l1 : 75 mm
l2 : 28 mm
l3 : 14 mm
l5 : 17 mm
l6 : 74 mm
b1 : 50 mm
b2 : 25 mm
d1 : M10
d2 : 20 mm
h1 : 24 mm
h2 : 14 mm
r: 15 mm
Zdvih s: 6 mm
Zatížitelnost max.: 2,5 kN
e : 24400.0411
Hmotnost: 694 g
show article view
Provedení:
short version, with one slot
Zatížitelnost max. [kN]:
2,5 kN
Další detaily
short version, with one slot – obrázek 1
b3 : 13 mm
l1 : 150 mm
l2 : 90 mm
l3 : 20 mm
l5 : 17 mm
l6 : 74 mm
b1 : 50 mm
b2 : 25 mm
d1 : M10
d2 : 20 mm
h1 : 24 mm
h2 : 14 mm
r: 15 mm
Zdvih s: 6 mm
Zatížitelnost max.: 2,5 kN
e : 24400.0411
Hmotnost: 1379 g
show article view
Provedení:
short version, with one slot
Zatížitelnost max. [kN]:
5 kN
Další detaily
short version, with one slot – obrázek 1
b3 : 17 mm
l1 : 75 mm
l2 : 18 mm
l3 : 16 mm
l5 : 27 mm
l6 : 101 mm
l7 : 11 mm
b1 : 60 mm
b2 : 20 mm
d1 : M16
d2 : 26 mm
h1 : 34 mm
h2 : 13 mm
Zdvih s: 11 mm
Zatížitelnost max.: 5 kN
e : 24400.0611
Hmotnost: 1491 g
show article view
Provedení:
short version, with one slot
Zatížitelnost max. [kN]:
5 kN
Další detaily
short version, with one slot – obrázek 1
b3 : 17 mm
l1 : 170 mm
l2 : 100 mm
l3 : 25 mm
l5 : 27 mm
l6 : 108 mm
l7 : 11 mm
b1 : 60 mm
b2 : 20 mm
d1 : M16
d2 : 26 mm
h1 : 34 mm
h2 : 21,5 mm
Zdvih s: 11 mm
Zatížitelnost max.: 5 kN
e : 24400.0611
Hmotnost: 2721 g
show article view
Provedení:
long version, with two slots
Zatížitelnost max. [kN]:
2,5 kN
Další detaily
long version, with two slots – obrázek 2
b3 : 13 mm
l1 : 300 mm
l2 : 100 mm
l3 : 30 mm
l4 : 160 mm
l5 : 17 mm
l6 : 74 mm
b1 : 50 mm
b2 : 25 mm
d1 : M10
d2 : 20 mm
h1 : 24 mm
h2 : 14 mm
r: 15 mm
Zdvih s: 6 mm
Zatížitelnost max.: 2,5 kN
e : 24400.0411
Hmotnost: 2448 g
show article view
Provedení:
long version, with two slots
Zatížitelnost max. [kN]:
10 kN
Další detaily
long version, with two slots – obrázek 2
b3 : 25 mm
l1 : 387 mm
l2 : 110 mm
l3 : 30 mm
l4 : 200 mm
l5 : 30 mm
l6 : 89 mm
b1 : 85 mm
b2 : 40 mm
d1 : M20
d2 : 32 mm
h1 : 40 mm
h2 : 25 mm
r: 24 mm
Zdvih s: 11 mm
Zatížitelnost max.: 10 kN
e : 24420.0210
Hmotnost: 7350 g
show article view
Materiál
Držadlo
Upínač
Ocel, tvrzená, brynýrovaná, broušená
Obsluha
Při uvolnění páky je podpěrný čep přitlačený silou pružiny na obráběný díl.
Dotáhnutím páky se podpěrný čep zablokuje proti pohybu.
Po odejmutí obrobku se uvolní páka, podpěrný čep se zatlačí do původní polohy a páka se znovu utáhne.
Podpěrná výška může být nastavená závitovým kolíkem nebo podpěrným prvkem našroubovaným do vnitřního závitu podpěrného čepu.
Datový list EH 23220. Výsuvné podpěry
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.