23220.0100 - Výsuvné podpěry

Výsuvná podpěra slouží k podepření v určeném upínacím místě.

Přednosti výsuvné podpěry jsou:

  • podepření nestabilního obrobku bez nutných úprav
  • zabránění vibracím během obrábění
  • kompaktní, nízká konstrukce
  • podepření obrobků nepravidelných tvarů, vyztužení např. žebrovaných dílů
  • upnutí obrobků s vyloučením deformace
  • snadná manipulace
  • ovládání možné také mimo obráběný díl pomocí přestavitelné páky

Tento výrobek 23220.0100 - Výsuvné podpěry / short version, with one slot (b3: 11 mm, l1: 75 mm) je variantou skupiny výrobků Výsuvné podpěry (EH 23220.)

Materiál
Provedení
obrázek
b3 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]
Zdvih s [mm]
Zatížitelnost - max. [kN]

Další detaily

Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Ocel
Provedení:
short version, with one slot
obrázek:
1
b3 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
75 mm
d1 [mm]:
M10
Zdvih s [mm]:
6 mm
Zatížitelnost max. [kN]:
2,5 kN
Objednací číslo:
23220.0100
Dokumenty
Výsuvné podpěry
  • short version, with one slot – obrázek 1
  • b3: 11 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 14 mm
  • l5: 17 mm
  • l6: 74 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 25 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 14 mm
  • r: 15 mm
  • Zdvih s: 6 mm
  • Zatížitelnost max.: 2,5 kN
  • e : 24400.0411
  • Hmotnost: 714 g
Výsuvné podpěry

Materiál

Držadlo

  • Zinkový tlakový odlitek

Upínač

  • Ocel, tvrzená, brynýrovaná, broušená

Obsluha

  1. Při uvolnění páky je podpěrný čep přitlačený silou pružiny na obráběný díl.
  2. Dotáhnutím páky se podpěrný čep zablokuje proti pohybu.
  3. Po odejmutí obrobku se uvolní páka, podpěrný čep se zatlačí do původní polohy a páka se znovu utáhne.

Podpěrná výška může být nastavená závitovým kolíkem nebo podpěrným prvkem našroubovaným do vnitřního závitu podpěrného čepu.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 23220.0100
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.