Dorazové prvky válcové

EH 23280.

Technické provedení prvku umožňuje snadné a rychlé ustavení obrobků. Válcový tvar ulehčuje definování řídícího nulového bodu. Krátké provedení, které je broušeno s výškovou tolerancí ±0,01 mm, se může použít také jako podpěra.

Vaše vyhledávání dosáhlo 14 výsledků

Velikost T-drážky [mm]
l1 [mm]
a -0,6 [mm]
d ±0,01 [mm]
h [mm]
l2 [mm]
Šroub ISO 4762 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Velikost T-drážky [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
15 mm
a -0,6 [mm]:
10 mm
d ±0,01 [mm]:
20 mm
h [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
Šroub ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
Objednací číslo:
23280.0110
CAD
Dokumenty
Dorazové prvky
  • Velikost T-drážky: 10 mm
  • l1 ±0,01: 15 mm
  • a -0,6: 10 mm
  • b h6: 10 mm
  • d ±0,01: 20 mm
  • h: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • Šroub ISO 4762: M6 x 25 mm
  • Hmotnost: 53 g
show article view
Dorazové prvky
Velikost T-drážky [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
10 mm
d ±0,01 [mm]:
20 mm
h [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
Šroub ISO 4762 [mm]:
M6 x 35 mm
Objednací číslo:
23280.0210
CAD
Dokumenty
Dorazové prvky
  • Velikost T-drážky: 10 mm
  • l1 ±0,2: 25 mm
  • a -0,6: 10 mm
  • b h6: 10 mm
  • d ±0,01: 20 mm
  • h: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • Šroub ISO 4762: M6 x 35 mm
  • Hmotnost: 76 g
show article view
Dorazové prvky
Velikost T-drážky [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
15 mm
a -0,6 [mm]:
12 mm
d ±0,01 [mm]:
20 mm
h [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
Šroub ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
Objednací číslo:
23280.0112
CAD
Dokumenty
Dorazové prvky
  • Velikost T-drážky: 12 mm
  • l1 ±0,01: 15 mm
  • a -0,6: 12 mm
  • b h6: 12 mm
  • d ±0,01: 20 mm
  • h: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • Šroub ISO 4762: M6 x 25 mm
  • Hmotnost: 59 g
show article view
Dorazové prvky
Velikost T-drážky [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
12 mm
d ±0,01 [mm]:
20 mm
h [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
Šroub ISO 4762 [mm]:
M6 x 35 mm
Objednací číslo:
23280.0212
CAD
Dokumenty
Dorazové prvky
  • Velikost T-drážky: 12 mm
  • l1 ±0,2: 25 mm
  • a -0,6: 12 mm
  • b h6: 12 mm
  • d ±0,01: 20 mm
  • h: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • Šroub ISO 4762: M6 x 35 mm
  • Hmotnost: 82 g
show article view
Dorazové prvky
Velikost T-drážky [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
14 mm
d ±0,01 [mm]:
32 mm
h [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
9 mm
Šroub ISO 4762 [mm]:
M8 x 35 mm
Objednací číslo:
23280.0114
CAD
Dokumenty
Dorazové prvky
  • Velikost T-drážky: 14 mm
  • l1 ±0,01: 25 mm
  • a -0,6: 14 mm
  • b h6: 14 mm
  • d ±0,01: 32 mm
  • h: 8 mm
  • l2: 9 mm
  • Šroub ISO 4762: M8 x 35 mm
  • Hmotnost: 203 g
show article view
Dorazové prvky
Velikost T-drážky [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
50 mm
a -0,6 [mm]:
14 mm
d ±0,01 [mm]:
32 mm
h [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
9 mm
Šroub ISO 4762 [mm]:
M8 x 60 mm
Objednací číslo:
23280.0214
CAD
Dokumenty
Dorazové prvky
  • Velikost T-drážky: 14 mm
  • l1 ±0,2: 50 mm
  • a -0,6: 14 mm
  • b h6: 14 mm
  • d ±0,01: 32 mm
  • h: 8 mm
  • l2: 9 mm
  • Šroub ISO 4762: M8 x 60 mm
  • Hmotnost: 354 g
show article view
Dorazové prvky
Velikost T-drážky [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
16 mm
d ±0,01 [mm]:
32 mm
h [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
10 mm
Šroub ISO 4762 [mm]:
M8 x 45 mm
Objednací číslo:
23280.0116
CAD
Dokumenty
Dorazové prvky
  • Velikost T-drážky: 16 mm
  • l1 ±0,01: 25 mm
  • a -0,6: 16 mm
  • b h6: 16 mm
  • d ±0,01: 32 mm
  • h: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • Šroub ISO 4762: M8 x 45 mm
  • Hmotnost: 221 g
show article view
Dorazové prvky
Velikost T-drážky [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
50 mm
a -0,6 [mm]:
16 mm
d ±0,01 [mm]:
32 mm
h [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
10 mm
Šroub ISO 4762 [mm]:
M8 x 70 mm
Objednací číslo:
23280.0216
CAD
Dokumenty
Dorazové prvky
  • Velikost T-drážky: 16 mm
  • l1 ±0,2: 50 mm
  • a -0,6: 16 mm
  • b h6: 16 mm
  • d ±0,01: 32 mm
  • h: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • Šroub ISO 4762: M8 x 70 mm
  • Hmotnost: 378 g
show article view
Dorazové prvky
Velikost T-drážky [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
18 mm
d ±0,01 [mm]:
40 mm
h [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
15 mm
Šroub ISO 4762 [mm]:
M10 x 50 mm
Objednací číslo:
23280.0118
CAD
Dokumenty
Dorazové prvky
  • Velikost T-drážky: 18 mm
  • l1 ±0,01: 25 mm
  • a -0,6: 18 mm
  • b h6: 18 mm
  • d ±0,01: 40 mm
  • h: 10 mm
  • l2: 15 mm
  • Šroub ISO 4762: M10 x 50 mm
  • Hmotnost: 367 g
show article view
Dorazové prvky
Velikost T-drážky [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
50 mm
a -0,6 [mm]:
18 mm
d ±0,01 [mm]:
40 mm
h [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
15 mm
Šroub ISO 4762 [mm]:
M10 x 75 mm
Objednací číslo:
23280.0218
CAD
Dokumenty
Dorazové prvky
  • Velikost T-drážky: 18 mm
  • l1 ±0,2: 50 mm
  • a -0,6: 18 mm
  • b h6: 18 mm
  • d ±0,01: 40 mm
  • h: 10 mm
  • l2: 15 mm
  • Šroub ISO 4762: M10 x 75 mm
  • Hmotnost: 615 g
show article view
Dorazové prvky
Velikost T-drážky [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
20 mm
d ±0,01 [mm]:
40 mm
h [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
15 mm
Šroub ISO 4762 [mm]:
M10 x 55 mm
Objednací číslo:
23280.0122
CAD
Dokumenty
Dorazové prvky
  • Velikost T-drážky: 22 mm
  • l1 ±0,01: 25 mm
  • a -0,6: 20 mm
  • b h6: 22 mm
  • d ±0,01: 40 mm
  • h: 14 mm
  • l2: 15 mm
  • Šroub ISO 4762: M10 x 55 mm
  • Hmotnost: 440 g
show article view
Dorazové prvky
Velikost T-drážky [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
50 mm
a -0,6 [mm]:
20 mm
d ±0,01 [mm]:
40 mm
h [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
15 mm
Šroub ISO 4762 [mm]:
M10 x 80 mm
Objednací číslo:
23280.0222
CAD
Dokumenty
Dorazové prvky
  • Velikost T-drážky: 22 mm
  • l1 ±0,2: 50 mm
  • a -0,6: 20 mm
  • b h6: 22 mm
  • d ±0,01: 40 mm
  • h: 14 mm
  • l2: 15 mm
  • Šroub ISO 4762: M10 x 80 mm
  • Hmotnost: 716 g
show article view
Dorazové prvky
Velikost T-drážky [mm]:
28 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
22 mm
d ±0,01 [mm]:
46 mm
h [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
20 mm
Šroub ISO 4762 [mm]:
M12 x 60 mm
Objednací číslo:
23280.0128
CAD
Dokumenty
Dorazové prvky
  • Velikost T-drážky: 28 mm
  • l1 ±0,01: 25 mm
  • a -0,6: 22 mm
  • b h6: 28 mm
  • d ±0,01: 46 mm
  • h: 16 mm
  • l2: 20 mm
  • Šroub ISO 4762: M12 x 60 mm
  • Hmotnost: 661 g
show article view
Dorazové prvky
Velikost T-drážky [mm]:
28 mm
l1 [mm]:
50 mm
a -0,6 [mm]:
22 mm
d ±0,01 [mm]:
46 mm
h [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
20 mm
Šroub ISO 4762 [mm]:
M12 x 90 mm
Objednací číslo:
23280.0228
CAD
Dokumenty
Dorazové prvky
  • Velikost T-drážky: 28 mm
  • l1 ±0,2: 50 mm
  • a -0,6: 22 mm
  • b h6: 28 mm
  • d ±0,01: 46 mm
  • h: 16 mm
  • l2: 20 mm
  • Šroub ISO 4762: M12 x 90 mm
  • Hmotnost: 1259 g
show article view
Dorazové prvky

Materiál

Dorazový prvek

  • Ocel, tvrzená, broušená

Montážní deska

  • Ocel, brynýrovaná

Šroub

  • Ocel, pevnost 8.8 (ISO 4762) 
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 23280. Dorazové prvky – válcové
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.