23280.0110 - Dorazové prvky
válcové

Technické provedení prvku umožňuje snadné a rychlé ustavení obrobků. Válcový tvar ulehčuje definování řídícího nulového bodu. Krátké provedení, které je broušeno s výškovou tolerancí ±0,01 mm, se může použít také jako podpěra.

Tento výrobek 23280.0110 - Dorazové prvky válcové / (Velikost T-drážky: 10 mm, l1 ±0,01: 15 mm) je variantou skupiny výrobků Dorazové prvky válcové (EH 23280.)

Velikost T-drážky [mm]
l1 [mm]
a - -0,6 [mm]
d - ±0,01 [mm]
h [mm]
l2 [mm]
Šroub ISO 4762 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Velikost T-drážky [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
15 mm
a -0,6 [mm]:
10 mm
d ±0,01 [mm]:
20 mm
h [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
Šroub ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
Objednací číslo:
23280.0110
Dokumenty
Dorazové prvky
  • Velikost T-drážky: 10 mm
  • l1 ±0,01: 15 mm
  • a -0,6: 10 mm
  • b h6: 10 mm
  • d ±0,01: 20 mm
  • h: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • Šroub ISO 4762: M6 x 25 mm
  • Hmotnost: 53 g
Dorazové prvky

Materiál

Dorazový prvek

  • Ocel, tvrzená, broušená

Montážní deska

  • Ocel, brynýrovaná

Šroub

  • Ocel, pevnost 8.8 (ISO 4762) 
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 23280.0110
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
Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.