Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 17 výsledků
Provedení:
víčko a tělo zinkováno
Průměr kuličky [mm]:
8 mm
Dynamická únosnost C [N]:
100 N
Další detaily
víčko a tělo zinkováno
d1 ±0,055: 12,6 mm
Průměr kuličky: 8 mm
d2 : 17 mm
h1 ±0,15: 4,8 mm
h2 : 11,2 mm
h3 : 1,8 mm
h4 : 3,2 mm
Montážní otvor D1
1) +0,03: 12,57 mm
Dynamická únosnost C: 100 N
Hmotnost: 6,8 g
show article view
Provedení:
víčko a tělo zinkováno
Průměr kuličky [mm]:
12 mm
Dynamická únosnost C [N]:
250 N
Další detaily
víčko a tělo zinkováno
d1 ±0,055: 18 mm
Průměr kuličky: 12 mm
d2 : 23 mm
h1 ±0,15: 7,4 mm
h2 : 15,5 mm
h3 : 2 mm
h4 : 4,3 mm
Montážní otvor D1
1) +0,03: 17,97 mm
Dynamická únosnost C: 250 N
Hmotnost: 18 g
show article view
Provedení:
víčko a tělo zinkováno
Průměr kuličky [mm]:
15 mm
Dynamická únosnost C [N]:
500 N
Další detaily
víčko a tělo zinkováno
d1 ±0,065: 24 mm
Průměr kuličky: 15 mm
d2 : 31 mm
h1 ±0,2: 9,5 mm
h2 : 21,5 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 6,1 mm
Montážní otvor D1
1) +0,05: 23,95 mm
Dynamická únosnost C: 500 N
Hmotnost: 40 g
show article view
Provedení:
víčko a tělo zinkováno
Průměr kuličky [mm]:
22 mm
Dynamická únosnost C [N]:
1300 N
Další detaily
víčko a tělo zinkováno
d1 ±0,08: 36 mm
Průměr kuličky: 22 mm
d2 : 45 mm
h1 ±0,2: 9,8 mm
h2 : 29,5 mm
h3 : 2,9 mm
h4 : 5,7 mm
Montážní otvor D1
1) +0,05: 35,9 mm
Dynamická únosnost C: 1300 N
Hmotnost: 131 g
show article view
Provedení:
víčko a tělo zinkováno
Průměr kuličky [mm]:
30 mm
Dynamická únosnost C [N]:
2500 N
Další detaily
víčko a tělo zinkováno
d1 ±0,08: 45 mm
Průměr kuličky: 30 mm
d2 : 55 mm
h1 ±0,3: 13,8 mm
h2 : 37,5 mm
h3 : 3,7 mm
h4 : 7,9 mm
Montážní otvor D1
1) +0,05: 44,85 mm
Dynamická únosnost C: 2500 N
Hmotnost: 277 g
show article view
Provedení:
víčko a tělo zinkováno
Průměr kuličky [mm]:
45 mm
Dynamická únosnost C [N]:
6000 N
Další detaily
víčko a tělo zinkováno
d1 ±0,095: 62 mm
Průměr kuličky: 45 mm
d2 : 75 mm
h1 ±0,4: 19 mm
h2 : 53,7 mm
h3 : 4,2 mm
h4 : 10,3 mm
Montážní otvor D1
1) +0,07: 61,83 mm
Dynamická únosnost C: 6000 N
Hmotnost: 741 g
show article view
Provedení:
všechny díly zinkovány, kulička z nerezi
Průměr kuličky [mm]:
8 mm
Dynamická únosnost C [N]:
70 N
Další detaily
všechny díly zinkovány, kulička z nerezi
d1 ±0,055: 12,6 mm
Průměr kuličky: 8 mm
d2 : 17 mm
h1 ±0,15: 4,8 mm
h2 : 11,2 mm
h3 : 1,8 mm
h4 : 3,2 mm
Montážní otvor D1
1) +0,03: 12,57 mm
Dynamická únosnost C: 70 N
Hmotnost: 7 g
show article view
Provedení:
všechny díly zinkovány, kulička z nerezi
Průměr kuličky [mm]:
12 mm
Dynamická únosnost C [N]:
180 N
Další detaily
všechny díly zinkovány, kulička z nerezi
d1 ±0,055: 18 mm
Průměr kuličky: 12 mm
d2 : 23 mm
h1 ±0,15: 7,4 mm
h2 : 15,5 mm
h3 : 2 mm
h4 : 4,3 mm
Montážní otvor D1
1) +0,03: 17,97 mm
Dynamická únosnost C: 180 N
Hmotnost: 18 g
show article view
Provedení:
všechny díly zinkovány, kulička z nerezi
Průměr kuličky [mm]:
15 mm
Dynamická únosnost C [N]:
370 N
Další detaily
všechny díly zinkovány, kulička z nerezi
d1 ±0,065: 24 mm
Průměr kuličky: 15 mm
d2 : 31 mm
h1 ±0,2: 9,5 mm
h2 : 21,5 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 6,1 mm
Montážní otvor D1
1) +0,05: 23,95 mm
Dynamická únosnost C: 370 N
Hmotnost: 40 g
show article view
Provedení:
všechny díly zinkovány, kulička z nerezi
Průměr kuličky [mm]:
22 mm
Dynamická únosnost C [N]:
970 N
Další detaily
všechny díly zinkovány, kulička z nerezi
d1 ±0,08: 36 mm
Průměr kuličky: 22 mm
d2 : 45 mm
h1 ±0,2: 9,8 mm
h2 : 29,5 mm
h3 : 2,9 mm
h4 : 5,7 mm
Montážní otvor D1
1) +0,05: 35,9 mm
Dynamická únosnost C: 970 N
Hmotnost: 132 g
show article view
Provedení:
všechny díly zinkovány, kulička z nerezi
Průměr kuličky [mm]:
30 mm
Dynamická únosnost C [N]:
1900 N
Další detaily
všechny díly zinkovány, kulička z nerezi
d1 ±0,08: 45 mm
Průměr kuličky: 30 mm
d2 : 55 mm
h1 ±0,3: 13,8 mm
h2 : 37,5 mm
h3 : 3,7 mm
h4 : 7,9 mm
Montážní otvor D1
1) +0,05: 44,85 mm
Dynamická únosnost C: 1900 N
Hmotnost: 273 g
show article view
Provedení:
všechny díly zinkovány, kulička z nerezi
Průměr kuličky [mm]:
45 mm
Dynamická únosnost C [N]:
4500 N
Další detaily
všechny díly zinkovány, kulička z nerezi
d1 ±0,095: 62 mm
Průměr kuličky: 45 mm
d2 : 75 mm
h1 ±0,4: 19 mm
h2 : 53,7 mm
h3 : 4,2 mm
h4 : 10,3 mm
Montážní otvor D1
1) +0,07: 61,83 mm
Dynamická únosnost C: 4500 N
Hmotnost: 739 g
show article view
Provedení:
všechny díly z nerezi
Průměr kuličky [mm]:
8 mm
Dynamická únosnost C [N]:
70 N
Další detaily
všechny díly z nerezi
d1 ±0,055: 12,6 mm
Průměr kuličky: 8 mm
d2 : 17 mm
h1 ±0,15: 4,8 mm
h2 : 11,2 mm
h3 : 1,8 mm
h4 : 3,2 mm
Montážní otvor D1
1) +0,03: 12,57 mm
Dynamická únosnost C: 70 N
Hmotnost: 7 g
show article view
Provedení:
všechny díly z nerezi
Průměr kuličky [mm]:
12 mm
Dynamická únosnost C [N]:
180 N
Další detaily
všechny díly z nerezi
d1 ±0,055: 18 mm
Průměr kuličky: 12 mm
d2 : 23 mm
h1 ±0,15: 7,4 mm
h2 : 15,5 mm
h3 : 2 mm
h4 : 4,3 mm
Montážní otvor D1
1) +0,03: 17,97 mm
Dynamická únosnost C: 180 N
Hmotnost: 17 g
show article view
Provedení:
všechny díly z nerezi
Průměr kuličky [mm]:
15 mm
Dynamická únosnost C [N]:
370 N
Další detaily
všechny díly z nerezi
d1 ±0,065: 24 mm
Průměr kuličky: 15 mm
d2 : 31 mm
h1 ±0,2: 9,5 mm
h2 : 21,5 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 6,1 mm
Montážní otvor D1
1) +0,05: 23,95 mm
Dynamická únosnost C: 370 N
Hmotnost: 39 g
show article view
Provedení:
všechny díly z nerezi
Průměr kuličky [mm]:
22 mm
Dynamická únosnost C [N]:
970 N
Další detaily
všechny díly z nerezi
d1 ±0,08: 36 mm
Průměr kuličky: 22 mm
d2 : 45 mm
h1 ±0,2: 9,8 mm
h2 : 29,5 mm
h3 : 2,9 mm
h4 : 5,7 mm
Montážní otvor D1
1) +0,05: 35,9 mm
Dynamická únosnost C: 970 N
Hmotnost: 133 g
show article view
Provedení:
všechny díly z nerezi
Průměr kuličky [mm]:
30 mm
Dynamická únosnost C [N]:
1900 N
Další detaily
všechny díly z nerezi
d1 ±0,08: 45 mm
Průměr kuličky: 30 mm
d2 : 55 mm
h1 ±0,3: 13,8 mm
h2 : 37,5 mm
h3 : 3,7 mm
h4 : 7,9 mm
Montážní otvor D1
1) +0,05: 44,85 mm
Dynamická únosnost C: 1900 N
Hmotnost: 272 g
show article view
Materiál
Víčko
Plášť
Koule
Datový list EH 22750. Kuličkové rolny – lisované z plechu
Datový košík:
Datový košík
Návod k montáži kuličkových rolen (EH 22750.)
Kategorie:
Návod k obsluze
Datový košík:
Datový košík
Vyhovuje RoHS
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Neobsahuje látky SVHC
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.