Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 6 výsledků
Další detaily
d1 : 12,6 mm
h1 +0,2: 6,1 mm
Montážní otvor D1 +0,15: 13,87 mm
Hmotnost: 0,4 g
show article view
Další detaily
d1 : 18 mm
h1 +0,2: 6,1 mm
Montážní otvor D1 +0,2: 19,7 mm
Hmotnost: 0,9 g
show article view
Další detaily
d1 : 24 mm
h1 +0,2: 7,1 mm
Montážní otvor D1 +0,2: 25,7 mm
Hmotnost: 1,4 g
show article view
Další detaily
d1 : 36 mm
h1 +0,2: 12,1 mm
Montážní otvor D1 +0,2: 37,7 mm
Hmotnost: 4,3 g
show article view
Další detaily
d1 : 45 mm
h1 +0,2: 12,1 mm
Montážní otvor D1 +0,2: 46,7 mm
Hmotnost: 5,3 g
show article view
Další detaily
d1 : 62 mm
h1 +0,2: 15,1 mm
Montážní otvor D1 +0,3: 64,1 mm
Hmotnost: 12 g
show article view
Datový list EH 22750. Vymezovací kroužky
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.