Dorazové prvky

EH 23281.

Dorazový prvek se může stát flexibilním dorazem pro obrobek.

Za pomoci závitového kolíku (např. EH 22540.) se může obrobek dorazit a vyrovnat.

Závitový kolík má být zajištěn šestihrannou maticí.

Určeno pro upínací prostředky M20 - M24.

Vaše vyhledávání dosáhlo 1 výsledků

d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
s [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
85 mm
l2 [mm]:
60 mm
s [mm]:
65 mm
Objednací číslo:
23281.0024
CAD
Dokumenty
Dorazové prvky
  • d1: M20
  • d2: 26 mm
  • d3: 38 mm
  • l1: 85 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 20 mm
  • s: 65 mm
  • e: 70 mm
  • Hmotnost: 1659 g
show article view
Dorazové prvky

Materiál

  • Ocel, brynýrovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 23281. Dorazové prvky
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.