Dorazový prvek se může stát flexibilním dorazem pro obrobek.
Za pomoci závitového kolíku (např. EH 22540.) se může obrobek dorazit a vyrovnat.
Závitový kolík má být zajištěn šestihrannou maticí.
Určeno pro upínací prostředky M20 - M24.
Tento výrobek 23281.0024 - Dorazové prvky / (d1: M20) je variantou skupiny výrobků Dorazové prvky (EH 23281.)
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels