EH 22751.
Kuličkové rolny jsou stavební prvky pro podávací a manipulační systémy, jsou vhodné pro balící a třídící zařízení. Usnadňují manipulaci a pohyb předmětů a břemen.
Díky technickým vlastnostem plastu je díl bezúdržbový, není potřeba jej mazat a je odolný proti opotřebení. V porovnání s ocelovým provedením nabízí to plastové další výhody, např. elektricky izoluje a je nemagnetické.
Vaše vyhledávání dosáhlo 4 výsledků
Další detaily
Víčko
Plášť
Koule
Ložisková kulička
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.